材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

IdentiQuik® 连接器和接头

利用 CPC 的创新 IdentiQuik RFID 技术实现额外的运营和安全优势 。IdentiQuik 连接器自动交换产品数据,帮助防止错误连接或验证流程步骤。使用 IdentiQuik 连接器 验证机器循环计数、改进质量控制并自动校准正被分配的流体的分配设备。专利设计将 RFID(射频识别)电子智能嵌入到我们最受欢迎和业界领先的各种接头配置中 。

CPC 智能 IdentiQuik 连接器扮演着许多重要的角色

在医学或分析实验室和其他 化学处理 应用中,CPC IdentiQuik 连接器可跟踪设备的使用情况,以预测预防性维护,并在需要更换消耗流体时提醒用户。CPC 支持 RFID 的接头通过确保使用原始设备制造商 (OEM) 提供的试剂和介质,帮助保护品牌完整性。 

IdentiQuik 连接器防止在多端口系统中出现连接错误

帮助确保每条线路连接到正确的端口,防止测试的错误操作和对 IdentiQuik 仪器的潜在损坏。在进行物理连接之前,射频识别读取器(集成至 CPC IdentiQuik 连接器)可以读取标签并告知控制单元正在与仪器端口连接的内容。如果要进行的连接是错误的,控制单元可以显示错误信息、触发警报或关闭设备,直到错误被纠正。 

使用 IdentiQuik 连接器提供正确的操作设置

读取标签(集成至 CPC IdentiQuik 连接器)上的识别数据后,控制单元会自动设置参数,例如压力、流速和操作时间,以满足已连接的介质的要求。操作控制设置可以减少设置操作变量时出现人为错误的风险,从而防止对设备造成损坏并帮助消除失效的测试。 

使用 CPC IdentiQuik 连接器对流体化学品的使用实施必要的限制

每次使用产品时,控制器会告诉无线 IdentiQuik 连接器写入耗材上的标签。如果是有限使用的耗材,则控制器会跟踪使用情况,在达到限值后不再允许进行测试。这可以防止在测试中使用可能过时的介质。 

IdentiQuik 验证已连接介质

CPC 的智能 IdentiQuik 快速插拔接头提醒制造商和服务提供商 OEM 提供的消耗品正在设备、装置或测试仪器上使用。CPC 智能连接器中的读取器可以读取消耗品包装上的识别数据,并验证确保不会连接劣质或不正确的介质。这样可以防止对仪器造成损害,并为专有试剂溶液提供品牌保护。 

使用 Smart IdentiQuik 监控介质消耗

CPC 支持射频识别的 IdentiQuik 连接器可以监测流体分配应用中使用的介质量。每次使用所需的介质量在设备的控制设置中指定。每个容器都包含写入初始介质总量的射频识别标签。随着介质被消耗,控制器写入耗材标签,并扣除每个连接线路使用的介质量。容器接近用空时,控制单元将在开始下次使用之前提醒操作员需要更多介质。 

联系我们的智能射频识别液体处理团队

最重要的是,CPC 工程师和应用专家可以与客户和化学品分配包装制造商合作,使用集成了 CPC 行业领先的连接器产品的 IdentiQuik RFID 技术来回答问题或帮助设计智能化学品分配系统。 

其他信息