材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

液体冷却连接器:盲插

查看盲插产品

CPC 的可安装接头,用于服务器机架液体冷却

CPC 的盲插 Everis® 快速插拔接头 (QD) 设计用于液体冷却系统,这些系统是集中于超级计算环境 服务器机架 中的面板或歧管的 数据中心 或者 超级计算环境。穿板式盲插连接器可在空间有限的液体冷却系统中轻松集成。固定安装的快速断开连接器所附着的面板要求将连接器对齐并“锁定”到位,以便完成连接并且冷却液开始流动。

产品系列

如果空间狭小

热工程师指定 CPC 机架安装式(有时称为穿板式)的盲插连接器,用于无法触及或难以触及的歧管和面板。其中一个原因是 CPC Everis 盲插连接器能够同时连接整个系列盲插快速插拔接头,从而节省时间,帮助减轻技术人员和工程师的压力。为了满足您的特定要求,Everis 盲插液体冷却连接器有多种尺寸、配置,包括多线程端头和材质。此外,许多零件编号具有经过加工的可选对应穿板式套件,以实现完美匹配。这些安装套件可帮助系统制造商简化设计和组装过程,并让他们自信地知道已安全连接。

特点 优势
大倒角 与导轨销钉或机架通道一起,倒角可实现快速、简单且牢固的连接
具有轴向接合公差、正在申请专利的阀门设计 即便未完全接合仍可以达到全流量
无泄漏设计 带压断开时没有滴漏
多重密封,连接后无压力 更强防漏保护
无摩擦阀门 长期连接时防止泄漏
结构坚固 可靠性