材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

液体输送解决方案

液体输送和萃取是在各种应用中管理和操作液体。它涉及将液体泵送到设备或从设备泵送液体的多种方法。CPC 的流体连接技术经过精心设计,是设备组件和系统中流体输送和萃取的必需产品。 

追随流体流和 CPC

CPC 作为流体连接供应商的声誉始于 40 多年前。如今,我们的流体输送和萃取产品广泛应用于高度多样化的应用的各种设备中。CPC 设计工程师、项目经理和应用专家致力于在每一步都为我们的原始设备制造商 (OEM) 流体输送和萃取应用提供支持。他们与世界各地的工程团队合作,以确定需求,推荐最佳的流体输送解决方案,并帮助确保流体输送和萃取过程成功。

应用于流体输送和萃取的易于使用的 CPC 接头

CPC 的创新设计为液体输送和萃取应用提供简单安全的连接,并提供视觉、触觉或听觉确认。我们的 快速连接和断开接头 是消费品、化学品处理、废物管理或其他需要安全流体连接的关键环境的理想选择。有多种连接器设计和尺寸可供选择,满足规格要求。除了标准快速连接接头外,CPC 还提供连接器选项,以集成截止阀、校准阀和压力止回阀等功能。CPC 快速连接器和接头可帮助制造商实现其成本、重量和性能目标。

值得信任的可靠性

CPC 快速连接器和接头 设计用于轻松处理设备中的各种流体的输送和萃取。  CPC 连接器和接头是流体处理系统中的关键组件,因为它们有助于液体输送和清除废物。用户友好、符合人体工程学的设计提高了可用性,而直观的接口充分减少了培训需求,并消除错误连接。

可靠的耐用性

旨在管理原始设备制造商 (OEM) 设备中使用的各种流体输送和萃取应用,CPC 连接器和接头 提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。CPC 接头选件采用无溢漏、封闭系统设计,确保安全处理流体所需的无杂乱、无滴漏断开。CPC 快速连接器和快速插拔接头更加易于使用,充分减少操作员失误,并充分延长设备正常运行时间——这些都是推动提高生产率和可靠性的重要因素。

整体耐用性

满足各种流体输送和萃取应用的要求,CPC 快速连接器 有多种尺寸、端头选项和材料可供选择,包括工程聚合物。提供广泛的配置以满足特定的设备要求。所有 CPC 连接器和接头均经过严格测试,包括材料测试、产品测试和耐故障测试,满足产品规格。

简单直接地维护

当检测系统需要维护时,CPC 的指锁按钮可确保直观和快速的断开连接。设计便于维护,CPC 断开接头 支持更安全、更快速的维修,使设备恢复运行。此外,简单易用的指锁按钮既易于操作,又能加快安装速度。

连接保障

CPC 采用流线型主体和符合人体工程学的设计, 连接器和接头 支持单手操作以及可听见的 CPC 咔嗒声,确保用户知道流体管路何时连接。CPC 连接器稍微用力即可完全连接,轻松无忧。

供应保证

CPC 拥有可靠的记录,通过制定强有力的供应保证程序,始终按照其规定规格和质量要求提供产品。该程序包括从原材料到成品生产的生产工艺控制。对额外产能和新增洁净车间的投资可确保在需要时实现产能。原始设备制造商 (OEM) 客户对 CPC 的能力有信心,相信其可通过准确的交货时间记录、识别和沟通潜在的延迟,最重要的是,通过完善的供应链管理,来满足需求。