Error Showing Content - please login as admin for details.
Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteurs et coupleurs IdentiQuik®

Obtenez des avantages opérationnels et de sécurité supplémentaires avec le connecteur innovant IdentiQuik de CPC, de technologie RFID. Les connecteurs IdentiQuik échangent automatiquement les données du produit pour éviter les erreurs de branchement ou pour valider les étapes du processus. Utilisez les connecteurs IdentiQuik pour vérifier le nombre de cycles de la machine, améliorer le contrôle qualité et étalonner automatiquement l’équipement de transfert pour le fluide distribué. Une conception brevetée intègre la technologie électronique RFID dans une variété de nos configurations de coupleurs les plus diffusées et les plus populaires du secteur 

Les connecteurs intelligents IdentiQuik de CPC jouent de nombreux rôles précieux

Dans les laboratoires médicaux ou analytiques, et pour d’autres applications de gestion de produits chimiques, les connecteurs IdentiQuik de CPC assurent le suivi de l’utilisation de l’appareil pour anticiper la maintenance préventive et alerter les utilisateurs lorsque des fluides consommables doivent être remplacés. Les coupleurs dotés de la technologie RFID de CPC peuvent également aider à protéger l’intégrité de la marque en garantissant l’utilisation de réactifs et de milieux fournis par les fabricants d’équipement. 

Les connecteurs IdentiQuik évitent les erreurs de branchement dans plusieurs systèmes de port

Garantissez que chaque ligne de fluide est connectée au port approprié, et évitez le traitement erroné des tests et les dommages potentiels à l’équipement grâce à IdentiQuik. Avant toute connexion physique, le lecteur RFID intégré au connecteur IdentiQuik de CPC lit l’étiquette et indique à l’unité de contrôle ce qui est connecté au port de l’instrument. En cas de tentative de mauvais branchement, l’unité de contrôle peut afficher un message d’erreur, déclencher une alarme ou éteindre l’équipement jusqu’à la correction de l’erreur.  

Fournissez les bons paramètres opérationnels avec les connecteurs IdentiQuik

Lorsque les données d’identification situées sur l’étiquette intégrée au connecteur IdentiQuik de CPC ont été lues, l’unité de contrôle définit automatiquement les paramètres, tels que la pression, le débit et la durée d’exécution pour correspondre aux exigences du milieu connecté. Les paramètres de contrôle opérationnel réduisent le risque d’erreur humaine en définissant les variables opérationnelles et évitent ainsi d’endommager l’équipement ou d’invalider les tests.  

Appliquez les limites requises pour l’utilisation de produits chimiques avec les connecteurs IdentiQuik de CPC

Le contrôleur commande au connecteur IdentiQuik sans fil d’écrire sur l’étiquette du produit consommable chaque fois que le produit est utilisé. S’il s’agit d’un consommable à utilisation limitée, le contrôleur suit l’utilisation et n’autorise pas le traitement d’un test une fois que le seuil a été atteint. Ceci évite que des tests soient réalisés sur des fluides qui sont potentiellement périmés. 

IdentiQuik valide les fluides connectés

Les coupleurs à débranchement rapide intelligents IdentiQuik de CPC alertent les fabricants et les prestataires de services que des produits consommables fournis par les fabricants d’équipement sont utilisés sur l’équipement, le dispositif ou l’instrument de test. Le lecteur situé dans le connecteur intelligent CPC lit les données d’identification sur l’emballage du consommable et vérifie qu’un milieu inapproprié n’est pas connecté. Ceci évite des dommages potentiels à l’instrument et fournit une protection de la marque pour les solutions de réactifs propriétaires.  

Surveillez la consommation de fluides avec le connecteur intelligent IdentiQuik

Les connecteurs IdentiQuik compatibles RFID de CPC peuvent surveiller la quantité de fluide utilisée dans une application de distribution de fluide. La quantité de fluide requise pour chaque utilisation est spécifiée dans les paramètres de contrôle du dispositif. Chaque conteneur de fluide contient une étiquette RFID qui est programmée avec le volume initial de fluide. Lors de la consommation du fluide, le contrôleur écrit sur l’étiquette de produit consommable et déduit la quantité de fluide utilisée pour chaque ligne connectée. Lorsqu’un conteneur est presque vide, l’unité de contrôle informe l’opérateur qu’une quantité supplémentaire de fluide est requise avant la prochaine utilisation. 

Browse the Complete Line of CPC IdentiQuik Connectors & Couplings

Contactez notre équipe de gestion intelligente des fluides RFID

Plus important encore, les ingénieurs et les spécialistes des applications de CPC sont disponibles pour collaborer avec les clients et les fabricants d’emballages de distribution de produits chimiques afin de répondre à leurs questions ou d’aider à concevoir des systèmes de distribution de produits chimiques intelligents à l’aide de la technologie RFID intégrée aux  connecteurs IdentiQuik de CPC, leaders du secteur.