材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

电动交通

通过智能车载信息娱乐系统为您娱乐

车载娱乐系统 (ICE) 又被称为车载信息娱乐系统 (IVI),是一种由电子设备组成的系统,提供内置在电动汽车 (EV) 中的音频、视觉和视听娱乐。如今的驾驶员希望有相同类型的娱乐选项——例如,使用作为他们家中或办公室的组成部分的环绕声音响来在电视、CD、DVD 上播放媒体。同样,作为车载娱乐的一部分,视频游戏控制台的安装也越来越受欢迎。电动汽车制造商通过在车内娱乐系统内提供增强型无线电服务和互联网服务,以响应消费者需求。

复杂的智能车载系统需要液体冷却系统

与其他电动汽车应用(如智能前照灯、防碰撞系统和导航)一样,这些智能系统继续将更多功能打包到更小、更轻盈的空间中。日益复杂的更致密系统会导致热量增加,这需要热管理。IVI 和其他智能系统中的热波动可能会导致性能下降,甚至系统故障。液体冷却车载娱乐和其他智能系统可使每个系统在宽泛的温度范围内运行,并提供最佳性能和用户体验。

CPC Everis 液体冷却连接器增强车载娱乐液体冷却系统的 5 种方式

  1. 专为车载液体冷却应用打造
  2. 与信息娱乐液体冷却系统使用的多种冷却液兼容
  3. 可承受车内车载系统所处的环境运行条件
  4. 使用坚固、多重的密封设计,消除可能会影响电子元件的泄漏
  5. 提供验证报告,以验证可靠、可重现性能
查看 CPC Everis 连接器

使用 CPC 液体冷却快速插拔接头来优化车载娱乐

CPC 专用 Everis® 连接器 用于冷却车载娱乐系统和电动汽车附件设备。CPC 已准备好支持工程师与制造商为 IVI 和其他车载智能应用设计和开发液体冷却系统。凭借我们对热管理的专业知识和对液体冷却系统和流体连接的了解,我们通过确保车载娱乐和其他智能系统的性能,帮助客户为其消费者提供最佳体验。CPC 的精密设计 Everis 快速插拔接头和连接器产品组合 针对车载信息娱乐系统液体冷却系统进行了优化。

在液体冷却 ICE 和 IVI 系统中使用 Everis 快速插拔接头

值得信任的可靠性

CPC 的专用 Everis 液体冷却连接器 无论在何处安装电动汽车车载信息娱乐系统,都能在酷热至零下低温环境中运行。 Everis 快速插拔接头 可在长期连接期间提供可靠的流体或冷却液容纳,并承受压力——侧面负载、挠曲、拉伸力。

可靠的耐用性

专为车载智能系统和车载娱乐的各种液体冷却应用而设计, Everis 无溢漏连接器 提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。CPC Everis 快速断开装置采用阀门设计,专为延长连接时间而精密设计,与各种系统冷却液兼容。CPC 提供坚固的多重密封, Everis 快速插拔接头 易于耐受使用压力,同时不会影响阀门或密封件,避免了液体冷却回路附近或下方关键电动汽车电气组件暴露于液体中。

整体耐用性

无论液体冷却系统规格如何,CPC Everis 液体冷却快速插拔接头 有多种尺寸、端头选项和材料可供选择,包括 镀镍黄铜、不锈钢和铝, 高性能高分子材料。Everis 快速断开配置包括 盲插, 指锁式、直型和弯头型,带有标准 EPDM 密封件和密封件选项,包括 FKM 和 FVMQ。

所有 Everis 液体冷却快速插拔接头 解决方案均经过严格测试——包括材料测试、产品测试和产品稳定性测试——符合产品规格。为了证明这一点,CPC 提供相关的产品验证报告,以便系统设计人员可以在其应用中测试和验证可靠、可重现的性能。

简单直接地维护

CPC 闭锁 Everis 连接器 设计方便进行液体冷却系统维护,包括无滴漏、无溢漏地断开,实现更安全、高效的系统维修。由于电动汽车空间有限, 盲插 或旋拧式快速插拔接头易于安装或连接到智能车载系统(如车载娱乐)所使用的液体冷却系统的冷却环路组件。简单易用的指锁按钮方便快速进行安装和系统维护。

询问 CPC 液体冷却工程师

如需为您的车载电子应用找到适合的液体冷却系统流体接头, 请咨询我们的热管理专家。.