材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

液体冷却快速连接器:金属

查看金属产品

CPC Everis® 液体冷却接头(包括指锁式和盲插快速插拔接头 (QD))有各种金属材质可供选择。Everis 产品组合中使用的金属可为合金,通常为镀镍黄铜、铝或不锈钢。在指定金属连接器时,需要考虑润湿环路的所有部分,以确保适当地选择金属和密封件,以避免电化学腐蚀、形成电路或子部件膨胀或劣化的问题。CPC 可提供各种材质、尺寸和配置,以便您轻松为您的应用选择合适的液体冷却连接器。

产品系列

CPC Everis 金属快速插拔接头的特点

  • 材质种类多
  • 广泛尺寸
  • 卓越的流速性能与尺寸比,实现最佳流速与尺寸选择
  • 多种端头选项 - 包括各种软管倒钩和螺纹选项
  • 易于使用、符合人体工学的指锁按钮,可单手操作
  • 可听见的 CPC “咔嗒” 和感官反馈,确保连接
  • 蓝色或红色颜色编码,便于识别冷却线
  • 用于受限区域的弯管和旋拧式配置
  • 可选穿板式套件(用于盲插式)