材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

整容外科设备连接器

美容激光设备对皮肤医学有很大影响

美容激光设备允许通过皮肤科实践进行高要求的美容治疗。对于不想接受侵入性手术的客户,可以使用各种美容激光设备,有多种无创方案可以选择,而且恢复非常快,甚至无需等待。但是,如果美容激光设备出现故障,则必须重新安排治疗,这可能对客户满意度造成重大影响 — 更不用说收入了。

非外科整容手术使用 CPC 快速插拔接头

越来越多人希望五官更立体、看起来更年轻或改善皮肤问题 — 而且希望别人不太容易察觉他们做了整容手术。答案是使用美容激光设备进行无创美容手术,改善外貌和提高自信心。

  • 去除纹身
  • 去除过多脂肪
  • 抗衰老护理
  • 皮肤紧致和表面修复疗法
  • 色素沉着肌肤瑕疵护理
  • 血管/皮肤病变减少疗法

 

CPC 改善美容激光设备的设计、可用性和可靠性

CPC 与美容医疗设备设计师携手合作,因为我们明白美容激光仪在应用上的挑战和要求。我们熟悉美容激光设备制造商经常面临的问题,包括操作简单、设备占用空间小和手持式冷却技术。CPC 运用流体处理经验和专业知识促进 CPC 快速插拔接头混合连接器持续发展,从而提高美容激光设备的可靠性。

CPC 混合连接器让美容激光设备如虎添翼

  • 通过易于使用的连接器简化需要电源、信号、空气或流体的连接
  • 一个集成连接点可以消除错误连接,有效保护设备
  • 为各种美容激光系统量身定制
  • 使手持设备在使用过程中保持凉爽,改善美容师的使用体验
  • 使激光系统的前面板看起来更整洁
了解更多CPC混合连接器

CPC 帮助美容师和客户保持美容手术设备简洁和安全

美容手术设备通常要求美容师使用带有液体循环的手持设备,该液体循环旨在使手持设备、电线以及潜在视频线路保持凉爽。CPC 混合连接器可实现集成连接,使美容师更容易根据手术类型更换手持设备,并改善设备的整体设计。

值得信任的可靠性

CPC 快速连接器和接头专为美容激光设备而设计。它们有助于维持手持设备和脐带式管道的温度,使美容师能够为客户提供最佳的皮肤治疗。用户友好、易于使用、符合人体工程学的设计提高了可用性,从而充分减少培训需求并消除错误连接。

可靠的耐用性

CPC 快速连接器和断开器专为满足美容激光应用的不间断需求而设计,提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。CPC 接头采用无溢漏封闭系统设计,可确保皮肤科办公室环境所需的无杂乱、无滴漏的断开连接。

整体耐用性

CPC 连接器可配接各种类型的美容激光设备,具有多种尺寸、端接选项和材料,包括高性能聚合物和金属。提供广泛的配置以满足美容激光设备要求。所有 CPC 连接器和接头均经过严格测试,包括材料测试、产品测试和耐故障测试,以满足产品规格。

简单直接地维护

当美容激光仪需要维护时,这意味着皮肤科办公室可能会损失收入。CPC 的断开按钮确保直观和快速的断开。CPC 混合系列接头旨在简化维护,无需多个连接,并简化远程手持设备和美容设备之间的用户接口,确保更安全、更快速的维修。CPC 快速插拔接头采用空间敏感设计,非常适合临床办公室环境。

连接保障

CPC 连接器和接头采用时尚的主体和符合人体工程学设计的指锁按钮,可实现单手操作。CPC 的“咔嗒声”可确保美容师和医生知道何时连接了流体管路,只需稍微用力即可完全连接CPC连接器,轻松无忧。

供应保证

CPC 拥有可靠的美容激光设备供应记录,通过制定强而有力的供应保证程序,满足严格的规格和质量要求。该程序包括从原材料到成品生产的生产工艺控制。对额外产能和新增洁净车间的投资可确保在需要时实现产能。医疗客户对 CPC 的能力有信心,相信其可通过准确的交货时间记录,最重要的是,通过完善的供应链管理,来满足需求。