材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

用于医疗支撑表面的连接器

医疗支撑表面是床系统和其他设备,旨在均匀分布身体压力、减少剪切力并控制热度和湿度。这些病床系统有助于预防和治愈因压疮引起的皮肤破裂,压疮也称为褥疮,是由于皮肤长期受到压迫引起的。医疗支撑表面对于皮肤治疗至关重要,因为它们可促进血液循环或通过淋巴系统流向受伤软组织。

“压力再分配支撑表面有助于将压力损伤的发生率降低高达 60%。”

护理:2020 年 2 月

原始设备制造商 (OEM) 依靠 CPC 提高医院病床系统的可用性

可用性和可靠性是医疗支撑表面 OEM 对其流体和空气处理系统的关键要求。患者病床中的每个连接都要确保没有空气或液体泄漏。CPC 连接器凭借久经考验的性能和可靠性,深受世界各地医疗支撑表面 OEM 的喜爱。

高级病床为患者带来舒适感

高科技病床系统,称为空气流式病床,通过硅胶或陶瓷珠循环过滤空气。暖空气在压力下使小珠子运动,以模拟流体的运动。当患者躺在床上时,体重均匀分布在大面积的表面上,产生漂浮感。

交替压力床系统包含充气室或气瓶,定期泵送空气或流体,以对该室进行充气和放气。其他电动病床,如低漏气病床,使空气在内部循环流动。

CPC 混合连接器帮助 OEM 设计更强大的医疗支撑表面

  • 通过易于使用的连接器简化需要电源、信号、空气或流体的连接
  • 使用一个集成连接点消除错误连接,有效保护设备和患者
  • 易于定制,适用于各种医疗支撑表面
  • 通过支撑表面改善用户体验
  • 使支撑表面的前面板在视觉上更整洁
了解更多CPC 混合连接器

使用 CPC 连接器保持医疗支撑表面的压力

医疗支撑病床通过小直径管路输送液体或气体来发挥作用。CPC 连接器的主要用途是将流体从 A 点移动到 B 点。虽然这听起来很简单,但医疗支撑表面的流体处理过程可能因压力要求、泄漏缓解、易用性、可靠性等因素而变得复杂。CPC 通过提供具有以下特点的各种医疗支撑连接器,帮助克服这些潜在并发症:

  • 广泛的培养基特性  
  • 各种流速和压力规格  
  • 提供各种尺寸以满足不同的物理空间限制
  • 支持电源、空气或流体的单个集成连接点  
  • 充分减少空气夹杂  
  • 无溢漏阀
  • 提供各种选项以解决用户特定和环境问题 

值得信任的可靠性

CPC 快速连接器和接头专为医疗支撑表面而设计。它们有助于维持这些病床所需的液体传输,以提供最佳性能。用户友好、易于使用、符合人体工程学的设计提高了可用性,充分减少培训需求并消除泄漏。

可靠的耐用性

CPC 快速断开器旨在管理医院病床系统的流体处理,提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。CPC 接头采用无溢漏封闭系统设计,可确保医院和手术环境中所需的无杂乱、无滴漏的断开连接。

整体耐用性

CPC 医疗支撑连接器可配接各种类型的医疗支撑表面,具有多种尺寸、端接选项和材料,包括高性能聚合物和金属。提供广泛的配置以满足 OEM 特定的要求。所有 CPC 医疗支撑连接器和接头均经过严格测试,包括材料测试、产品测试和耐故障测试,以满足产品规格。

简单直接地维护

当医院病床系统需要维护时,CPC 医疗支撑连接器可确保直观、快速的断开和连接。CPC 无滴漏无溢漏断开接头专为维护而设计,确保更安全、更快速的修复。简单易用的指锁按钮方便快速进行安装和系统维护。CPC 快速插拔接头采用空间敏感设计,非常适合医院和手术环境。

连接保障

CPC 医疗支撑连接器和接头采用时尚的主体和符合人体工程学设计的指锁按钮,提供单手操作方式和可听见的 CPC“咔哒声”,以确保医务人员知道已连接了液体和电线, 只需稍微用力即可完全连接CPC 连接器,轻松无忧。

供应保证

CPC 拥有可靠的产品供应记录,通过制定强而有力的供应保证程序,满足严格的规格和质量要求。该程序包括从原材料到成品生产的生产工艺控制。对额外产能和新增洁净车间的投资可确保在需要时实现产能。医疗客户对 CPC 的能力有信心,相信其可通过准确的交货时间记录,最重要的是,通过完善的供应链管理,来满足需求。