材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

冷板液体冷却

普遍的液体冷却选项

高性能计算技术在如今成为现实,很大程度上归功于热管理技术以及那些设计、开发和实施各种热管理系统, 以冷却计算处理器的创新热工程师。最广泛使用的热管理方法之一是冷板液体冷却,其中的冷板与被冷却元件之间存在直接接触。 

现在保持 IT 冷却

冷板负责将高热负载表面的热量传递到液体冷却系统中使用的液体。这些冷板将电子部件或具有高热负载的任何其它表面产生的热量耗散到那些流动到远程热交换器的冷却剂中。然后将热转移至环境温度或二级冷却系统中的另一种液体中。

冷板系统由什么组成?

冷板液体冷却系统由泵、热交换器、连接管、 快速插拔接头 (QD) 和冷盘组成——替代了散热器和风扇。冷板通常由金属制成,由内部管道构成,其中液体冷却剂吸收由晶体管和安装在其上的其它部件传递到板的热量。冷板传热能力的变量要素取决于: 

  • 流路内的可用表面积 
  • 冷却剂选择
  • 液体的流速
  • 冷板制作材料 

冷板液体冷却用例

与 CPC 液体冷却液处理专家合作

与所有液体冷却系统一样,在确定如何在电子系统或服务器和服务器机架内优化热管理时,需要考虑诸多因素。冷板液体冷却需要热管理和流体处理问题方面的知识和专业知识。CPC 与世界各地的热工程师合作,深知冷板液体冷却的挑战和要求。我们熟悉热管理专业人员设计所用的材料和化学成分,包括液体冷却中使用的各种冷却液,以及它们如何与系统内的其他组件或子组件相互作用。

专用的 CPC 快速断开连接器设计用于液体冷却

与系统设计人员的合作,结合我们的流体处理专业知识,推动 CPC 开发专用 Everis® 快速插拔接头和连接器产品组合以用于各种环境的液体冷却系统。每个歧管和每个服务器刀片都需要快速断开,您可以想象作为系统组件的快速断开连接器的数量和重要性。当冷却液需要流动以冷却系统时,您可以信赖 CPC Everis 快速断开连接器能够按设计运行。

Everis 快速插拔接头设计用于冷板液体冷却

值得信任的可靠性

Everis 各种各样的密封选项和快速断开连接器材料旨在满足冷板液体冷却的温度、化学和压力相容性要求。您可以依赖 Everis 连接器 在安装期间承受侧面负载和拉伸压力,并且可长期保持具有无溢漏可靠性的连接。

可靠的耐用性

CPC 提供广泛的 高性能快速插拔接头, 提供长期无溢漏性能。Everis® 无溢漏连接器专为当今电气和计算环境的严苛要求而设计,可提供优化的流速,具有出色的流量与尺寸比和卓越的性能。CPC Everis 快速断开连接器采用的阀门是专为延长连接时间和多个密封选项而精密设计,让工程师能够指定与各种冷却液(包括介电流体)化学相容的子组件。

从各种液体冷却快速断开连接器款式中做出适合您的选择。CPC Everis 快速插拔接头有多种尺寸、端头选项和材料可供选择,包括 镀黄铜、铝、不锈钢,和 高性能高分子材料。配置包括 盲插, 指锁式、带密封选项的直型和弯头连接器,包括 EPDM、FKM 和 Viton.

液体冷却有效设计的关键在于在设计过程中早期确定系统的冷却负载和流体处理要求。CPC 的应用工程师能够帮助您深入分析具体挑战。因此,当热工程师测试和验证快速断开性能以及是否适合冷板液体冷却应用时,CPC 能够提供深入见解。所有 Everis 液体冷却解决方案设计 均经过严格测试——包括材料测试、产品测试和产品稳定性测试——符合产品规格。事实上,CPC 可提供可靠、可重现的性能,并提供支持快速断开性能属性的验证报告。

当您的系统需要定期维护时,CPC 闭锁 Everis 连接器 旨在简化液体冷却系统的可维护性,包括无滴漏的无溢漏断开,实现更安全、更快速地维护或维修。简单易用的指锁按钮方便快速进行安装和系统维护。冷板液体冷却系统也可使用 Everis 盲插 或旋拧式快速插拔接头,可应用于歧管、底盘系统设计或具有狭小空间的独特布置。

采用流线型主体和符合人体工程学设计的指锁按钮, Everis 液体冷却连接器 通过可听见的 CPC 咔哒声和感官反馈提供单手操作和连接保证,确保技术人员知道它们已连接。 Everis 系列只需低力道即可连接,有助于提高信心,因为它易于确保完全连接。