材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

冷冻疗法 – 冷冻治疗法

通过冷冻治疗法降温

冷冻疗法是一种使用冰冻或接近冰冻温度来治疗疾病的疗法,例如疼痛、癌性及良性肿瘤、组织损伤或病变以及运动损伤。冰冷的液体(在许多情况下是水)会刺激身体,通常可以通过增加血流来帮助组织和韧带愈合。

由于具有极小侵入性和无药物性,因此医生正在寻求冷冻疗法,以进一步治疗其他病况和疾病。事实上,医学市场研究分析师预计,冷冻疗法市场的增长将受到运动损伤、心脏病、癌症与冷冻疗法技术进步的推动。

Slide: Attractive Opportunities in Cryotherapy Market来源:https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cryotherapy-market-33280524.html

冰一样冷

冷冻疗法和冷疗法装置包含多种形式。

  • 具有成像引导和液氮或氩气的冷冻治疗机器会产生强烈的冷,以冷冻和破坏病变组织
  • 具有液氮或氩气的冷冻外科手术设备,其中冷却剂局部在施用以破坏异常细胞,包括肿瘤或癌细胞
  • 创伤后或术后用于患者疼痛管理的冷冻治疗装置
  • 冷冻治疗装置在手术后在伤口区域周围循环冷水
  • 用于治疗各种皮肤情况的冷冻治疗设备

CPC 流体处理连接器与技术和愈合相结合

当冷冻疗法和冷疗法设备的可用性和有效性在几天至几周的愈合期间发挥作用时,每个 液体处理连接 都必须没有空气或液体溢漏。20 多年来,CPC 的液体冷却专家一直致力于提供无泄漏、无忧的快速插拔接头,用于液体冷却。CPC 设计工程师熟悉冷冻疗法设备制造商经常遇到的问题,包括对操作方便性、设备占用空间小和冷却液兼容性等的需求。事实上,这种医疗流体处理设备连接经验和热管理专业知识有助于推动 CPC 开发专用 Everis® 系列 快速断开 (QD) 接头或“快速连接器”,这些产品适用于冷冻疗法和冷疗设备的液体冷却系统。

Everis 快速插拔接头专为液体冷却冷冻治疗系统而设计

如何在液体冷却中使用 CPC 专门打造的流体接头?

  • 提供单手操作方式,以便液体冷却冷冻治疗系统中所用的流体管线的连接和断开
  • 支持在安装、重新配置和维护期间 100% 正常运行,确保热交换
  • 可以安全、高效、可靠、无泄漏管理冷冻疗法液体冷却系统内的冷却剂流体
  • 发出“咔哒”声,确保冷冻疗法技术人员或医生知道已完全连接

值得信任的可靠性

CPC Everis 液体冷却接头 专为电子系统应用的热管理而设计,有助于维持冷冻治疗系统所需的温度,以获得最佳性能。 Everis 流体处理快速插拔接头 在安装和运行过程中承受压力 - 侧向载荷、挠曲、拉伸力 - 持续保持无溢漏可靠性。

可靠的耐用性

旨在管理冷冻疗法机器的温度要求, Everis 无溢漏快速连接器 提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。CPC Everis 接头 采用紧密设计的阀门,可与各种系统冷却液兼容。CPC Everis 液冷快速断开接头 (QD)  采用坚固的多重密封,易于承受安装和使用压力,同时不影响阀门或密封件,避免昂贵的系统和关键组件暴露于流体中。

整体耐用性

满足不同类型冷冻治疗设备的需求,CPC 液体冷却连接器 提供坚固的多重密封,有多种尺寸、端头选项和材料选择,包括 电镀黄铜、铝、不锈钢、高性能高分子材料。配置包括 盲插, 指锁式、直型和弯头连接器,带密封选项,包括 EPDM、FKM 和 Viton所有 Everis 液体冷却解决方案 均经过严格测试——包括材料测试、产品测试和产品稳定性测试——达到产品规格要求。事实上,CPC 提供可靠、可重现的性能,并提供支持性能属性的验证和可提取物报告。

简单直接地维护

当您的冷冻疗法或冷疗系统需要维护时,CPC 闭锁 Everis 快速断开装置 旨在简化系统的可维护性,包括无滴漏、无溢漏断开连接,以便更安全、更快速地进行维修。简单易用的指锁按钮方便快速进行安装和系统维护。而 Everis 系列盲插 和旋拧式快速插拔接头专为在医疗设备空腔内没有太多空间用于液体冷却的系统而设计。

连接保障

采用流线型主体和符合人体工程学设计的指锁按钮, 液体冷却连接器 提供坚固的多重密封,加上单手操作以及可听见的 CPC 咔嗒声,确保您的医疗技术人员和专家知道流体管路何时连接。 Everis 系列 只需要低力道即可连接,因此易于确保完全连接。