Login or register to order products online
Your cart is empty.
Subtotal:$0
Explore products by:
The Product Specifier is the fastest resource to determine the right coupling for your application. Select the appropriate options from the drop-down menus in the Product Specifier fields to find the couplings suitable to your project requirements. Or, tell us your challenges and an expert engineer will help you find the best approach to address them with CPC connector products.
CPC 的 FitQuik 接头和连接器是用于无溢漏管道连接的高品质接头。这种精密成型的接头可以消除医疗器械、分析仪器或气动设备等应用中的管道漏点。仪表级的 FitQuik 连接器和接头可以保证在最苛刻的应用条件下进行可靠连接。这种接头具有精密的软管倒钩和螺纹型式,以确保始终正确配接。
FitQuik 连接器和接头具有多种配置,可满足各种流体处理应用的要求。FitQuik 1/16" 接头上的独特带护罩软管倒钩可实现额外的稳定性,可防止使用过程中小管线结构被拔出或扭曲时发生溢漏。FitQuik 连接器和接头专为 1/16 至 3/8″ 尺寸的管道而设计,有白色和黑色尼龙、聚丙烯、紫色聚碳酸酯和 PVDF 材质可供选择。
我们广泛的产品系列中使用的材料符合 NSF、RoHS 等各种监管机构的要求。
参见我们的证书副本和其他信息。
CPC 提供各种小孔医疗接头,确保连接不会出错。经 ISO 80369 认证的接头以及符合独特医疗环境的接头旨在提供无缝和安全的流体处理。
FitQuik 连接器符合欧盟指令 2002/95/EC 及其欧盟指令 2011/EU 和 2015/863 (RoHS) 规定的后续修正案。
参考 CPC 产品目录. 下载 CAD 图纸 。
Make a cleaner, faster, safer, and smarter connection with your blood pressure monitoring equipment.
精密注塑的接头和连接器,提供无泄漏的连接。
Luer Connectors are a common choice for limited use or disposable applications where a shutoff valve is not required.
Tapered 10-32 threaded nipple fittings.
Threaded fittings available to fit tubing sizes from 5/32" to 1/8" ID.
Hose barb fittings available in many configurations and in sizes.