材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

多管路流体接头

查看多管路产品

使用 CPC 多管路流体接头,通过一个接头轻松连接两个、六个甚或十个独立的流道。这些高效解决方案可确保正确的线路方向,并配有各种端头、材料和锁闭选项,实现设计灵活性。来自 CPC 的多管路流体接头协同工作,以减少管道连接错误发生率并整理不美观缠结。

产品系列

CPC 多管路流体接头的特点

  • 滑动锁扣,可轻松安全地快速连接和断开,可连接多达十条独立的流体和电气线路
  • 单点将线路捆绑在一个地方,提供视觉上令人愉悦和节省空间的解决方案
  • 接头母座可配置阀门,用于面板内安装或内嵌配置
  • 双流体管路可同时或独立连接
  • 接头母座和插嘴通过键槽配合,这样可以保证管道的方位正确。
  • 使用各种尺寸的聚甲醛或聚丙烯选件可以容纳不同流体和管道规格
  • 最佳流量与尺寸比,可实现卓越性能