材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

医用气管连接器和接头

医用气管涉及向需要外部帮助才能呼吸的患者提供氧气的各种方法和疗法。有两种主要的供气形式:机械气管和氧疗。两种气管类型都被用作针对呼吸问题的关键治疗。

机械气管 – 患者无法自主呼吸时

机械气管通过外部装置将氧气输送到肺部,通过带有 CPC 快速接头或气管接头的管路连接到患者。它是一种帮助无法自主呼吸或呼吸不足的患者吸入氧气、呼出二氧化碳的机器。呼吸机通过将氧气推入肺部以输送到全身来诱导人工呼吸。

机械通气图示

氧疗 – 当患者无法获得足够的氧气时

氧疗使用额外的氧气源来控制血氧水平并预防一氧化碳中毒。氧气通过与 CPC 通气接头快速断开器连接的管路以液体或气体形式分配。氧气装置可以连接到其他医疗设备,例如呼吸机和持续气道正压通气 (CPAP) 机,以提高治疗效率。

深深地吸一口气,CPC 气管连接器和接头随时准备提供帮助

呼吸设备 OEM 使用 CPC 连接器和接头,以确保其机器管道能够轻松连接且无泄漏。CPC 具有精确的软管倒钩和螺纹型式,广泛的通气连接器和接头包括 T 型接头、Y 型接头、直型接头、螺纹接头、多线接头等,全部都是医用级。对于有限使用或一次性应用,CPC 通气连接器和接头是高质量、精密成型流体组件和小流量应用的首选。 

值得信任的可靠性

CPC 连接器和接头专为气管应用而设计。它们向患者有效提供至关重要的氧气,而不会泄漏,使他们能够呼吸。用户友好的人体工程学设计提高了可用性,充分减少干扰并消除错误连接。

可靠的耐用性

CPC 无泄漏气管连接器和接头提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。CPC 快速断开接头采用无溢漏封闭系统设计,确保手术、医院甚至家庭环境中所需的安全配接和可靠连接。

整体耐用性

CPC 提供与当今市场上的机械气管和氧疗设备相容的各种连接器和接头。CPC 接头旨在提供无缝和安全的氧气处理解决方案。所有 CPC 医疗氧气管道连接器和接头均经过严格测试,包括材料测试、产品测试和耐故障测试,以满足产品规格。

简单直接地维护

当机械通气和氧疗设备需要维修或更换时,CPC 的指锁按钮可确保直观和快速断开连接。此外,CPC 无泄漏医用氧气管道连接器和断开器可确保处理潜在有害液体时的安全性。

连接保障

CPC 医疗氧气管道连接器有助于与气管设备建立更清洁、更快速、更安全的连接。CPC 的高品质FitQuik® 连接器是仪器级接头,即使在最苛刻的应用中也能确保牢固配接。这种通气接头具有精密的软管倒钩和螺纹型式,以确保始终正确配接。

供应保证

CPC 拥有可靠的产品供应记录,通过制定强有力的供应保证程序,满足严格的规格和质量要求。该程序包括从原材料到成品生产的生产工艺控制。对额外产能和新增洁净车间的投资可确保在需要时实现产能。医疗客户对 CPC 的能力有信心,相信其可通过完善的供应链管理来满足需求和提供准确的交货时间。