Error Showing Content - please login as admin for details.
材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

刚性容器分配连接器

如今,液体化学品无处不在,其中许多昂贵且通常危险的液体用桶、罐和中型散货集装箱包装和运输,以便从制造商交付给分销商或最终用户。在许多行业和应用中,食品化学品或其他液体直接从开放的运输容器中倾倒或泵送。这些开放式或半封闭式分配系统易受污染溢出、废物和有害蒸汽释放的影响。

使用封闭系统流体分配的 3 大原因

  1. 最大限度地降低接触危险化学品和蒸汽的可能性
  2. 在运输和分配过程中,保护有价值的介质和耗材免受污染
  3. 当容器垂直放置时,制造商可以通过移除容器顶部的化学品来提高员工和环境的安全性

依靠 CPC 的经验和专业知识帮助满足分配需求

将液体从容器转移到工艺系统可能会使人员、设备和环境不必要地暴露于危险化学品及其产生的烟雾中。CPC 在封闭分配系统方面拥有数十年的经验和专业知识,开发出强大的 CPC DrumQuik® 分配系统产品组合, 专用于刚性容器流体分配。

CPC DrumQuik 分配系统更安全、更简单、更快速的分配连接器

在几乎任何刚性容器上使用 CPC DrumQuik 分配系统,以安全“密封”萃取化学或食品基流体。CPC 分配连接器产品具有多种不同尺寸和材料的基于插底管的系统,可最大限度地减少潜在的危险暴露,同时保护流体本身免受污染。

CPC DrumQuik 分配系统 为包装商提供可“随时分装”的容器,方便客户安全连接。CPC 为刚性容器提供 DrumQuik 分配连接器,其具有防溢漏截止阀和一次性容器插件等功能。DrumQuik 系统可将几乎任何开放的分配系统转换为封闭的分配系统,保护工人、环境和容器内容物。 

DrumQuik 分配连接器:经济实用

CPC DrumQuik 封闭分配连接器系统 采用集成式密封(活塞)和插底管组件,无需在使用点拆卸和重新安装插底管。此外,桶形插件组件可以重复使用,而且其非常具有成本效益,可以作为一次性包装的组成部分。

为什么使用 CPC DrumQuik 分配系统?

  • 在关键运输、分配和处置过程中 100% 关闭
  • 最终用户无需处理插底管,消除了污染源
  • 移除运输塞可清除密封表面的污垢、灰尘或碎屑,实现无污染连接
  • 当接头与插底管断开连接时,截止阀自动关闭
  • 将接头从空容器转移到新容器只需要几秒钟,不会有滴漏和脏乱的溢出
  • 即使是对成本敏感的单程单向应用也具有成本效益
  • 允许重复使用或重新填充分配系统
  • 与标准防篡改盖密封兼容
  • 颜色编码选项提供正确管线连接的视觉指示,防止不相容化学品混合

值得信任的可靠性

CPC 封闭系统桶接头 设计用于轻松处理硬质容器中的各种流体,实现化学品和其他液体的分配。CPC DrumQuik 分液系统是流体处理系统中的关键组件,因为它有助于流体输送和废物清除。我们分配连接器的用户友好型人体工程学设计提高了可用性,同时直观的界面保护用户免受潜在危险化学品和蒸汽的影响。

可靠的耐用性

为管理各种刚性容器而打造,而这些刚性容器是在桶、罐和中型散装容器中包装和运输昂贵且往往有危险的流体时使用。CPC 的 封闭系统分配连接器 提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。CPC DrumQuik 接头采用无溢漏、封闭系统设计,确保安全处理流体所需的无杂乱、无滴漏断开。使用 CPC DrumQuik 接头 有助于提高易用性、最大程度减少操作员错误并降低风险——这些都是实现安全性和可持续性的重要因素。

整体耐用性

满足各种类型刚性容器要求,CPC 快速分配连接器DrumQuik 分配系统 有多种尺寸、端头选项和材料可供选择,包括工程聚合物。CPC 分配系统采用多种不同尺寸和材料的基于插底管的系统,在保护流体自身免受污染的同时,最大限度地降低危险暴露的可能性。所有 CPC 分配连接器、接头和分配系统均经过严格测试,包括材料测试、产品测试和耐故障测试,满足产品规格。

简单直接地维护

CPC 分配系统的设计旨在简化维护,使刚性容器的流体萃取更安全、更快速。CPC 上的截止阀 DrumQuik 分配系统 当接头与插底管断开连接时自动关闭,防止溢出。将接头从空容器转移到新容器只需几秒钟,不会产生滴漏和脏乱的溢出。此外,易于使用的指锁按钮既方便使用,又提高连接和断开的速度。

连接保障

CPC 采用流线型主体和符合人体工程学的设计, DrumQuik 分配系统 支持单手操作和可听见的 CPC 咔嗒声,确保用户知道系统何时连接。CPC 分配连接器稍微用力即可完全连接,轻松无忧。

供应保证

CPC 拥有可靠的记录,通过制定强有力的供应保证程序,始终按照其规定规格和质量要求提供产品。该程序包括从原材料到成品生产的生产工艺控制。对额外产能和新增洁净车间的投资可确保在需要时实现产能。原始设备制造商 (OEM) 客户对 CPC 的能力有信心,相信其可通过准确的交货时间记录、识别和沟通潜在的延迟,最重要的是,通过完善的供应链管理,来满足需求。