Error Showing Content - please login as admin for details.
材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

卫生接头

See 卫生接头 Products

卫生型接头直接连接至通常最小为3/4且最大为1"的卫生型连接器,无需使用笨重的接合器和管线装配。直接连接可保证更快地连接或具有弹性的管线系统断开。

产品资源和下载

特点 优点
符合人体工学的拇指闩锁

即使戴着手套亦可便捷操作

3/4”和1”卫生型端头

使用标准垫片和夹具安装

兼容MPC和MPX系列接头

易于转换为工业标准连接或单次使用系统

无BSE/TSE的材料

符合ADCF要求

规格和 CV 值

操作条件 (流体传输)

压力: 真空至60psi 4.14 bar
温度: -40ºF到300ºF(-40ºC到149ºC)

材质

主要部件: 聚砜树脂(淡琥珀色),USP VI 等级认证, ADCF
O 型圈(接合插嘴): 硅树脂(透明),铂金 固化,USP VI 等级认证, ADCF

灭菌

伽玛辐射: 最大达50k Gy辐射
高压蒸汽灭菌器: 最大270ºF(132ºC),60分钟,最多25次 重复,仅限断开时灭菌

其他

端头尺寸: 3/4"和1"卫生型

Cv值

Cv ~ 5.5 (79.25) 最大 with MPC inserts
Cv ~ 14.2 (204.60) 最大 with MPX inserts
Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
Description of product assembly, features and benefits.
警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

Products

/

Filters

No available filters