材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

液体冷却医学成像/MRI 系统

更好的患者转归,实现强大的收入流

医学成像是医疗机构的主要收入来源(每次扫描约 2,600 美元)。更重要的是,每次扫描都能为患者提供有价值的诊断服务。如果设备出现故障,必须重新安排扫描,这会严重影响患者的满意度,更不用说收入了。

医疗机构的规模

MRI 设备的数量

每年扫描次数

小型医疗机构 一台 MRI 设备 不超过 6,000 次扫描
大型医疗中心 数台 MRI 设备 18,000 次扫描

 

为了保持这种宝贵的医疗器械运行,医学成像和 MRI 设备需要复杂的热管理解决方案。当这些成像系统中的组件在最佳温度条件下运行时,它们提供更清晰的图像和更可靠的性能。

MRI 系统如何冷却?

冷却大多数医学成像和 MRI 设备及其组件是通过使用冷却剂(如液氦或水)来完成的,而冷却剂由称为低温冷却器的专用系统进行冷却的。如果没有液体冷却,液氦或其他冷却液会蒸发并泄漏,这可能会对磁铁造成巨大破坏。

使用 CPC 流体处理连接器来优化医学成像和 MRI液体冷却

CPC 与行业领先的医疗设备设计师合作,意味着我们了解液冷医学成像和 MRI 设备的挑战和要求。我们熟悉医学成像制造商经常遇到的问题,包括操作方便、要求设备占用空间小以及冷却液选择等。CPC 的流体处理经验和专业知识推动 CPC 开发专用 Everis® 系列 快速插拔接头和连接器,用于包括成像设备和系统在内的电子应用液体冷却。

CPC Everis系列连接器 如何帮助优化液体冷却系统中的医学成像?

  • 专为液体冷却应用而打造,例如医疗成像
  • 易于使用的指锁按钮设计
  • 可听见的咔哒声确保连接
  • 可与各种冷却液流体兼容
  • 使用坚固、多重的密封设计,消除可能会影响昂贵成像组件的泄漏
  • 多种材料、尺寸与配置,满足医学成像和 MRI 系统设计要求

Everis 快速插拔接头专为液体冷却成像设备和 MRI 系统设计

值得信任的可靠性

CPC Everis 液体冷却接头 旨在帮助维持医学成像和 MRI 系统所需的温度,以运行和提供尽可能高质量的图像。 Everis 快速插拔接头 在安装和运行过程中承受压力 - 侧向载荷、挠曲、拉伸力 - 持续保持无溢漏可靠性。

可靠的耐用性

专为满足医学成像和液冷 MRI 应用的不间断需求而设计, Everis 无溢漏连接器 提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。CPC Everis 接头 采用精密设计的阀门,可与各种可能的液体冷却系统冷却液兼容。CPC 液体冷却连接器 提供坚固的多重密封,易于承受安装和使用压力,同时不影响阀门或密封件,避免昂贵系统和关键电子元件暴露于流体中。

整体耐用性

满足医学成像设备制造商的不同需求, CPC Everis 液体冷却快速插拔接头 有多种尺寸、端头选项和材料选择,包括 电镀黄铜、铝、不锈钢、高性能高分子材料。配置包括 盲插, 指锁式、直型和弯头连接器,带密封选件,包括 EPDM、FKM和 Viton所有 Everis 液体冷却解决方案 均经过严格测试——包括材料测试、产品测试和产品稳定性测试——达到产品规格要求。事实上,CPC 提供可靠、可重现的性能,并提供支持性能属性的验证和可提取物报告。

简单直接地维护

如果您的医学成像系统出现故障,CPC 闭锁 Everis 连接器 旨在简化系统的可维护性,包括无滴漏无溢漏断开连接,以便更安全、更快速地维修设备。简单易用的指锁按钮方便快速进行安装和系统维护。而 Everis 系列盲插 和旋拧式快速插拔接头专为在难以触及的地方或小空间使用而设计。

连接保障

采用流线型主体和符合人体工程学设计的指锁按钮, 液体冷却连接器 提供单手操作和可听见的 CPC 咔嗒声,确保维修技术人员知道流体管路何时连接。 Everis 系列 只需要低力道即可连接,因此易于确保完全连接。


询问 CPC 液体冷却专家

需要为您的医学成像和 MRI 设备使用的液体冷却系统找到合适的连接器?