材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

高性能计算机 (HPC) 液体冷却

计算能力至关重要

需要在更短的时间内解决极其复杂问题,这通常要求使用人工智能、多级模拟、复杂的数据处理和/或建模。这些严格的应用需要使用具有密集 CPU 和 GPU 配置的高性能计算机。此外,非常密集的高性能计算机集群通常用于进行关键研究,长期全天候满负荷运行。

高性能计算机面临的最大挑战

  • 100% 正常运行时间
  • 较低能耗
  • 提高可持续性
  • 易于维护
  • 降低成本
  • 保持与新技术同步

散热管理至关重要

高性能计算机的处理能力始终不断提高。同时,组件的尺寸越来越小,密度越来越高,从而产生更多需要消散的热量。高性能计算机的功率密度明显更高,能耗可提高至 80kW 及以上。为了管理较高功率密度产生的热量,高性能计算机的液体冷却是必不可少的。通过液体冷却来降低处理器温度,操作员可将解决方案时间减少 4%,并通过最大化群集互连密度来最大限度地减少延迟。

液体冷却支持高性能计算机绿色环保目标

液体冷却还能降低功率消耗,进而降低化石燃料的消耗。而这可进一步降低 CO2 排放量,因此在世代保护地球方面发挥着重要作用。

CPC:专用液体冷却连接器的全球领导者

几十年来,CPC 始终致力于提供轻量、无溢漏、安全可靠的连接器。我们的热管理专业知识和可靠的 液体冷却快速插拔 (QD) 接头 创新使 CPC 与众不同。我们的热管理团队,包括材料科学家、设计工程师和应用工程师,专注于液体冷却快速插拔接头。这种对专用液体冷却连接器的关注带来了强大的 CPC 产品组合 Everis® 快速插拔接头 旨在解决当今热工程师和系统设计师面临的挑战。

为什么在高性能计算机液体冷却中使用 Everis PLQ 系列?

The Everis PLQ 系列 由聚苯砜 PPSU 制成,其具有以下特征:

  • 在尺寸上稳定
  • 轻盈
  • UL94 VO 等级

提供:

  • 性能稳定性
  • 避免电化学腐蚀
  • 消除金属中经常存在的冷凝问题

CPC Everis® 快速插拔接头:高性能计算机液体冷却的关键

CPC Everis 快速插拔接头 是 HPC 液体冷却的关键组成部分。CPC 拥有广泛的 Everis 连接器选项,可满足用于冷却世界各地高性能计算机的复杂液体冷却系统的要求。该 Everis 系列 提供您需要的快速断开选项,具有无溢漏截止阀、多重多叶密封和锁定软管倒钩端头等功能。Everis 的特定应用设计和强大的测试有助于实现性能、可靠性和可持续性目标,同时继续部署最新的高性能计算机技术。