材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

电流体快速插拔接头

查看射频识别和电流体产品

CPC IdentiQuik® 连接器有助于重新定义流体处理流程

CPC 射频识别和电流体快速插拔接头重新定义了控制、保护和简化流体输送工艺的可能性。IdentiQuik 系列利用 RFID 技术 不仅可以传输液体,还可以自动交换设备类型、连接介质、线路连接状态以及液体和产品数据等关键信息,以帮助防止连接错误或验证过程步骤。使用此功能可验证机器循环计数,改善质量控制并自动校准被分配流体的分配设备。

产品系列

使用 CPC 电流体快速插拔接头增强设备设计

通过使用电流体快速插拔接头,使设备和装置的前面板视觉上更清晰。CPC 混合型连接器 通过单个易于使用的连接器简化需要电源、信号、空气或流体的连接。它们通过一个集成连接点消除错误连接,有效保护设备。