材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

感染控制流体处理系统

感染控制解决方案——高压灭菌器、内窥镜再处理器、消毒清洗机和其他感染控制系统——通过灭菌(破坏设备表面的微生物)帮助医院降低感染率。医疗器械灭菌不当会对患者健康构成威胁,因此有效的感染控制系统对医疗机构至关重要。 

与 CPC 合作,增强感染控制系统中的流体处理

在确定如何改善感染控制系统中的液体处理时,有许多因素。通过与设计工程师合作设计各种灭菌和清洁设备,CPC 了解感染控制技术的挑战和要求。我们的团队(包括材料科学家、设计工程师和应用工程师)熟悉 OEM 设计感染控制系统所用的材料和化学成分(包括灭菌中使用的各种流体),以及它们如何与集成感染控制系统中的其他组件协作。 

CPC 快速连接器改善感染控制供应管线

CPC 精心设计的连接器和接头使处理感染控制系统中使用的流体变得简单高效。CPC 快速连接器可确保产品设计人员将高压灭菌器、内窥镜再处理器、消毒清洗机和其他感染控制系统中使用的消毒液安全地输送到正在清洁和灭菌的设备。感染控制系统中的 CPC 快速连接器通过帮助减少感染和减少灭菌之间的停机时间来改善患者护理,是医疗机构保护患者和员工的完美防漏连接。

值得信任的可靠性

用于感染控制的 CPC 快速连接器为感染控制设备中使用的灭菌剂供应管线提供无泄漏连接。CPC 连接器是这些系统流体处理中的关键组件,因为它们有助于安全输送灭菌剂。用户友好、符合人体工程学的设计提高了可用性,同时直观的接口充分减少培训需求并消除错误连接。

可靠的耐用性

CPC 无溢漏快速连接器旨在管理医疗机构中感染控制系统所使用的各种化学品和温度(包括蒸汽),提供优化的流速和出色的流量与尺寸比,从而实现卓越的性能。CPC 接头采用无溢漏封闭系统设计,可确保维持连接完整性所需的无杂乱、无滴漏的断开连接,即使低温灭菌中使用的化学成分很苛刻。使用 CPC 连接器提高易用性,充分减少操作员失误,并充分延长设备正常运行时间 — 从而提高生产效率和可靠性。

整体耐用性

CPC 快速连接器可配接各种感染控制系统,具有多种尺寸、端接选项和材料,包括 PEEK 或 PVDF 等工程聚合物。提供广泛的快速连接配置,以满足特定的感染控制设备要求。所有 CPC 连接器和接头均经过严格测试 – 包括材料测试、产品测试和产品稳定性测试 ─ 符合产品规格。

简单直接地维护

当感染控制系统需要维护时,CPC 易于使用的指锁按钮可确保直观快速地断开供应管线。使用 CPC 多管道面板接头一次连接三到五条管线,简化多条流体供应管线的连接。CPC 无滴漏接头专为易于维护而设计,可更安全、更快速地进行维修,使感染控制系统设备恢复运行。

连接保障

CPC 连接器和接头采用符合人体工程学的时尚设计,提供单手操作模式,即使戴上手套也能操作。CPC 咔哒声可确保医务人员知道感染控制设备供应管线已连接, 只需稍微用力即可完全连接CPC 连接器,轻松无忧。

供应保证

CPC 拥有可靠的供货记录,通过制定强而有力的供应保证程序,始终按照其规定规格和质量要求提供产品。该程序包括从原材料到成品生产的生产工艺控制。对额外产能和新增洁净车间的投资可确保在需要时实现产能。医疗客户对 CPC 的能力有信心,相信其可通过准确的交货时间、识别和沟通潜在的延迟,最重要的是,通过完善的供应链管理,来满足需求。