材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

真空辅助闭合 (VAC) 伤口治疗设备

真空辅助闭合 (VAC),也称为负压伤口治疗,是一种通过从伤口中抽出流体和细菌,降低伤口周围的气压来帮助伤口愈合的方法。用专用绷带密封伤口,并通过管道连接温和的真空泵。VAC 疗法可以通过减少肿胀、清除微生物和刺激新组织的生长来帮助伤口更快愈合,并降低感染风险。

CPC 流体传输能力帮助伤口有效愈合

医疗保健提供商将泡沫敷料层制作成与伤口一致的形状以覆盖伤口,然后用薄膜密封敷料。薄膜有一个开口,通过 CPC 无溢漏连接器和断开器连接管道。该管道通向真空泵和流体收集罐。连接后,真空泵会从伤口中抽取流体和细菌。这有助于将伤口边缘拉在一起,促进新组织的生长。

CPC 无溢漏连接器提供多种选项,以满足 VAC 伤口治疗应用的需求

NS1 系列连接器

  • 市场上最小的塑料无溢漏接头
  • 无溢漏封闭系统设计,确保无滴漏断开
  • 超低气泡最大限度减少污染物,消除了从系统中清除空气的需要
  • 允许管道自由移动,不会扭结
  • 非常适合需要经常连接和断开的 1/8 英寸及更小管道的应用
  • 用户友好型符合人体工程学设计的接口,实现安全、可靠的接断

查看 NS1 系列连接器

NS212 系列连接器

  • 建立在公司久经验证的无溢漏阀平台上
  • 快速、安全、无泄漏流体管线连接
  • 允许在压力下断开连接,无泄漏
  • 带有集成锁定机制的轻松旋接式接头,可在狭小空间内轻松实现无溢漏连接
  • 双面、无溢漏截止阀
  • 耐化学腐蚀,适用于多种应用
  • 多种密封材料,具有广泛的化学相容性

查看 NS212 系列连接器

NS4 系列连接器

  • 无溢漏设计受压断开时无泄漏
  • 可选颜色编码,即时直观区分培养基管线
  • 玻璃纤维填充聚丙烯持久耐用,可与多种化学品相容
  • 紧凑设计,高流量
  • 提供从 1/8 英寸到 1/2 英寸的各种配置
  • 可选弯头插件,消除狭窄或受限空间中的盘绕或弯曲管道

查看 NS4 系列连接器

CPC 的无溢漏连接器增强伤口治疗的安全性

CPC 无滴漏断开接头具有多种配置的无溢漏阀,无论真空辅助伤口闭合疗法使用何种尺寸的管道,均可提供合适的选项。即使漏出几滴伤口渗出液也会引起安全问题,CPC 无溢漏连接器让这个问题迎刃而解。这种新颖的接头重量轻、抗化学性能好,便于使用。CPC 无溢漏接头和连接器旨在有效消除溢漏,充分减少 VAC 系统的伤口敷料更换,并提高医疗保健提供商的安全性。直观的接口和用户友好的人体工程学设计每次都能实现安全可靠的连接。

值得信任的可靠性

CPC 接头专为 VAC 伤口治疗应用而设计。它们可有效防止真空泵收集的液体溢漏,并有助于确保整个 VAC 系统正常工作。用户友好、易于使用、符合人体工程学的设计提高了可用性,并消除连接错误。

可靠的耐用性

CPC 无溢漏连接器提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。CPC 接头采用无溢漏封闭系统设计,可确保真空辅助伤口闭合应用所需的无杂乱、无滴漏功能。

整体耐用性

CPC 提供与当今市场上的 VAC 伤口治疗系统相容的各种无溢漏接头。CPC 无溢漏快速插拔接头旨在提供无缝和安全的流体处理解决方案。所有 CPC 无溢漏连接器均经过严格测试,包括材料测试、产品测试和耐故障测试,以满足产品规格。

简单直接地维护

当伤口治疗设备需要修复真空泵或更换伤口敷料时,CPC 简化的设计可确保直观和快速的断开连接。CPC 无溢漏连接器旨在轻松更换伤口敷料,确保更安全、更快速地操作。简单易用的指锁按钮可以既方便又快速地重新连接管道。

连接保障

CPC 无溢漏连接器有助于与 VAC 伤口治疗设备建立更清洁、更快速、更安全的连接。CPC 的优质连接器可确保即使在最苛刻的应用中也能安全配接。无溢漏接头设计允许管道在连接时自由旋转,防止在使用过程中管道扭结和意外断开。

供应保证

CPC 拥有可靠的产品供应记录,通过制定强有力的供应保证程序,满足严格的规格和质量要求。该程序包括从原材料到成品生产的生产工艺控制。对额外产能和新增洁净车间的投资可确保在需要时实现产能。医疗客户对 CPC 的能力有信心,相信其可通过准确的交货时间记录,最重要的是,通过完善的供应链管理,来满足需求。