Error Showing Content - please login as admin for details.
材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

用于识别用途的数据传输连接器

CPC 具有强大的液体传输能力和射频识别功能,可捕获流体和产品使用数据,并识别设备类型或连接的介质。这些连接器允许在彼此接近的接头半体之间进行无线数据传输,其中一边配有包含信息的 RFID 标签,另一边配有寻读标签的射频识别读取器。作为精心设计的流体处理流程的一部分, IdentiQuik® 接头可识别设备和耗材使用情况,有助于提高效率并延长设备寿命。 

使用 CPC IdentiQuik 系列进行使用识别的市场示例

医疗或分析实验室

  • 跟踪仪器使用情况,以预测所需的预防性维护
  • 当需要更换消耗流体时,提醒实验室技术人员
  • 确保使用原始设备制造商 (OEM) 提供的耗材,帮助保护品牌完整性 

了解更多


体外诊断仪器

  • 存储和传输重要信息,例如:
    • 产品数据(生产日期、批次/序列号、安装日期/时间、剩余使用次数等)
    • 自动校准参数(介质标识、有效期等),以及
    • 流程控制(已完成的测试数量、测试完成通知)
  • 遵守试剂使用要求的限值
  • 验证连接的介质,以帮助确保使用原始设备制造商 (OEM) 缓冲液和试剂

了解更多


打印设备

  • 在错误连接发生之前识别它们
  • 通过停止或记录未经授权流体使用来保护品牌和设备
  • 确保使用正确的墨水以防止打印头或系统损坏
  • 存储和传输重要信息,例如:
    • 产品数据(生产日期、批次/序列号、安装日期/时间、剩余油墨量等)
    • 自动校准参数(机器运转设置、介质标识、有效期等) 

了解更多


增材制造(3D 打印)

  • 通过停止或记录未经授权流体使用来保护品牌和设备
  • 确保使用正确的材料来防止打印头或系统损坏
  • 存储和传输重要信息,例如:
    • 产品数据(生产日期、批次/序列号、安装日期/时间、剩余材料数量等)
    • 自动校准参数(机器运转设置、介质标识、有效期等) 

了解更多


值得信任的可靠性

支持射频识别的 CPC IdentiQuik 连接器和接头 旨在轻松提供有关流体和耗材的使用数据。这些 智能数据传输连接器 通常是流体处理系统中的关键组件,因为它们存储和传输重要的产品和过程数据。用户友好的人体工程学设计提高了可用性,同时 RFID 技术 跟踪设备或耗材使用情况,并防止可能危及昂贵设备的连接错误。

可靠的耐用性

CPC IdentiQuik 无溢漏数据传输连接器 提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。RFID 技术与精选 CPC 接头集成,有助于提高易用性,最大限度地减少操作员错误,并捕获使用数据——这些都是推动提高生产率和可靠性的重要因素。

整体耐用性

满足各种流体类型的需要,CPC 数据传输 IdentiQuik 连接器有多种尺寸、端头选项和材料可供选择,包括工程聚合物。 

简单直接地维护

考虑到易维护性,CPC 的创新闩锁设计确保直观和快速的断开连接。CPC 无杂乱 无溢漏断开接头 支持更安全、更快速的维修,使设备恢复运行。 IdentiQuik 接头 提供技术人员可用于帮助提高设备可靠性和提高运营效率的使用数据。

连接保障

采用流线型主体和符合人体工程学设计的指锁按钮,CPC 数据传输 连接器和接头 支持单手操作以及可听见的 CPC 咔嗒声,确保用户知道流体管路何时连接。CPC 数据传输连接器稍微用力即可完全连接,轻松无忧。

供应保证

CPC 拥有可靠的记录,通过制定强有力的供应保证程序,始终按照其规定规格和质量要求提供产品。该程序包括从原材料到成品生产的生产工艺控制。对额外产能和新增洁净车间的投资可确保在需要时实现产能。医疗客户对 CPC 的能力有信心,相信其可通过准确的交货时间记录、识别和沟通潜在的延迟,最重要的是,通过完善的供应链管理,来满足需求。