材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

血压管道连接器

血压管道连接器

血压是除呼吸和心率、血氧饱和度和体温外,医务人员用于确定患者健康状况的关键生命体征之一。准确可靠的患者监护设备对于医院和在手术中采集精确的血压数据至关重要。人为错误或设备故障可能导致读数不准确,从而危及患者安全。因此,连接器等设备组件不但要确保连接无泄漏,而且要简单易用,这一点至关重要。

CPC 的专业知识造就了理想配套的血压计连接器

CPC 受到全球医疗保健提供商的认可,为血压应用提供最全面的小口径连接器产品。CPC 专用于血压袖带、患者监护仪和生命支持系统,其管道连接器非常适合血压应用。 

CPC BCF 系列连接器专为血压监测设备设计

  • 快速、轻松地连接血压袖带和机器
  • 提供更易于使用的轻型金属连接器选件
  • 小口径卡口式连接器,消除了与鲁尔接头错接的可能
  • 安全可靠的连接,防止泄漏发生
  • 发出“咔嗒声”的指锁按钮,确保单手操作和连接可靠
  • 与 CPC FitQuik 血压接头和市场上标准的血压公接头相容
了解更多

适用于血压应用的多种 CPC 接头、鲁尔接头和连接器

CPC 接头、鲁尔接头和血压计连接器确保正确配接医务人员使用的血压应用。CPC 血压计连接器具有精确的软管倒钩和螺纹型式,是满足袖带要求的无泄漏解决方案。

CPC 广泛的血压管道连接器有多种选项,包括卡口、SMC、四分之一圈、螺纹和多管路 — 满足各种配置要求。对于不需要截止阀的有限使用或一次性应用,CPC 鲁尔连接器是高质量、精密成型组件和小流量应用的首选。 

值得信任的可靠性

CPC 接头和连接器专为血压监测应用而设计。它们为医务人员提供所需的关键血压信息,帮助他们为患者提供最适合的护理。用户友好、易于使用、符合人体工程学的设计提高了可用性,充分减少干扰并消除错误连接。

可靠的耐用性

CPC 无泄漏血压计连接器提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。CPC 血压管道连接器采用无溢漏封闭系统设计,确保医务环境所需的无杂乱、无滴漏连接。

整体耐用性

CPC 提供与当今市场上的血压监测设备和血压袖带相容的各种接头、鲁尔接头和连接器。CPC 经 ISO 80369 认证的接头以及符合独特医疗环境的接头旨在提供无缝和安全的流体处理解决方案。所有 CPC 血压管道连接器、接头和鲁尔接头均经过严格测试,包括材料测试、产品测试和耐故障测试,以满足产品规格。

简单直接地维护

当血压监测设备需要维护时,CPC 的指锁按钮可确保直观和快速地断开连接。CPC 无泄漏血压计连接器旨在简化维护,确保更安全、更快速的维修。简单易用的指锁按钮方便快速进行安装和系统维护。

连接保障

CPC 血压计连接器有助于与血压监测设备建立更清洁、更快速、更安全的连接。CPC 的高品质FitQuik 连接器是仪器级接头,即使在最苛刻的应用中也能确保牢固配接。这种接头具有精密的软管倒钩和螺纹型式,以确保始终正确配接。

CPC SMC 系列连接器是旋接式接头,也是鲁尔式连接的可靠替代产品。接头设计允许管道在连接时自由旋转,防止在使用过程中管道扭结和意外断开。

供应保证

CPC 拥有可靠的产品供应记录,通过制定强而有力的供应保证程序,满足严格的规格和质量要求。该程序包括从原材料到成品生产的生产工艺控制。对额外产能和新增洁净车间的投资可确保在需要时实现产能。医疗客户对 CPC 的能力有信心,相信其可通过准确的交货时间记录,最重要的是,通过完善的供应链管理,来满足需求。