材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

液体冷却快速插拔接头 - 高性能高分子材料 (塑料)

查看塑料产品

CPC 在设计塑料连接器方面拥有数十年的工程专业知识,是第一家为液体冷却系统提供专用高性能塑料连接器的制造商。这些强大而创新的 Everis® 液体冷却塑料接头由高性能高分子材料制成。这种材料保持结构完整性,并符合 UL 94 V-O 等级。

产品系列

CPC 塑料液体冷却连接器避免腐蚀和重量

本质上不导电且耐电偶腐蚀,轻盈的 Everis PLQ2 大幅 PLQ4 聚苯砜快速连接器适用于下列液体冷却应用:连接器的体积对系统的重量有显著影响,或者需要更经济但同样可靠的快速连接器。Everis 塑料快速插拔接头采用符合人体工学的内置指锁按钮设计,可单手操作,易于维护,减少反复应力障碍,方便技术人员维修或监控各种安装。


CPC 塑料液体冷却快速插拔接头的优势

  • 轻质和流线型设计,降低系统整体重量
  • 符合人体工学且易用的单手操作
  • 可听见的 CPC “咔嗒” 和感官反馈,以确保连接
  • 蓝色或红色颜色编码,用于识别冷却液管线
  • 多种尺寸和配置,适用于各类液体冷却应用
  • 最佳流量和尺寸,实现卓越性能
  • 弯管和旋拧式配置,适用于狭小空间
  • 与各种广泛使用的冷却液兼容