材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

MicroCNX® 系列连接器

See MicroCNX® 系列连接器 Products

MicroCNX® 连接器是唯一的无菌微型连接器,可为小型生物制造组件提供简单、高效的管道连接方法。 MicroCNX 连接器系列专为生物工艺、细胞治疗和基因治疗应用中生物介质传输的挑战性条件而设计。 该连接器有多种管道尺寸可供选择; 鲁尔连接选项,可在现有鲁尔连接上创建无菌、封闭的连接; ULT/Nano 版本非常适合低温冷冻盒组件或 PVC 管连接。

产品资源和下载

2022 Pharma Innovation Awards Logo Award

2022 Pharma Innovation Award

2022 Pharma Innovation Award winner: MicroCNX Series Connectors. The awards recognize advancements in product quality and manufacturing efficiency.

特点 优点
无菌、一次性连接技术 唯一能够持续可靠地通过 1/16" 管道传输无菌流体的无菌介质传输方法
超低温和化学相容性 可冷冻至气化液氮温度 (-190°C)
流道材料由 PPSU(聚苯砜)制成,可增强化学相容性且不会劣化。可用于传输 DMSO(二甲基亚砜)等刺激性化学品
易于使用 降低操作失误的风险和相关的性能、可靠性和安全问题
拉拔—扣上—拉拔 直观的三步骤连接过程,降低因操作失误所导致的风险
不分公母 对接的两个接头使用同一个型号,方便简化一次性系统的物料管理
CPC 咔嗒声 装配声音确认,不需要额外的硬件
小外形和超小外形 外形小巧,尺寸紧凑,可装入各种冷冻盒中
滞留量低 尽可能减少传输过程中的流体损失

规格和 CV 值

操作条件 (流体传输)

压力: 最高 60 psi,4.1 bar (标准*)
最高 75 psi、5.1 bar(48 小时) (标准*)
最高 43.5 psi、3 bar (ULT** 和 Luer***)
最高 29 psi,2 bar (Nano****)
温度: 1°C 至 40°C

材质

主体部分: 聚碳酸酯(白色),聚苯砜(灰白色)
密封圈: 硅胶(透明),铂金硫化
防护夹: 聚丙烯(透明),聚碳酸酯(黄色)
薄膜: 疏水聚醚砜

灭菌

伽玛射线: 最大 50 kGy 辐射
高压灭菌器: 一次循环最高达 130°C,60 分钟 (标准*, Luer***, Nano****)
一次循环最高达 121°C,30 分钟 (ULT**)

Cv值 (典型流速)

Cv 值范围: 0.04-0.27 (标准*,ULT**,Luer***)
Cv 值范围: 0.03-0.06 (Nano****)
Cv 值表示在室温下 1 PSI 压降时,水的大约预期流速(加仑/分钟)。流速通常受到最小直径的限制,在某些情况下,是端头直径,而非公称流道
 
*标准: CNX17001HT; CNX17002HT; CNX17003HT
** ULT: CNX17101HT; CNX17102HT; CNX17103HT
*** Luers: CNX170LMHT; CNX170LFHT
**** Nano: CNY17101HT; CNY17102HT
 
警告:压力、温度、化学和操作环境会影响连接性能. 在自己作业环境下测试CPC产品的适宜性是客户 的责任本图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。 各图的阴影区表示各系列产品的工作范围即上下限范 围。因此,根据您所选接头的精确配置,可以合理预期 各项数值在阴影区的位置。

验证报告

CPC 使用您在此处提供的信息来对您的请求作出响应。我们还会使用这些信息来编制未来有关我们产品和公司新闻的通信内容。 您可以随时选择完善您的偏好或取消订阅(“退出”)。

可提取物报告

CPC 使用您在此处提供的信息来对您的请求作出响应。我们还会使用这些信息来编制未来有关我们产品和公司新闻的通信内容。 您可以随时选择完善您的偏好或取消订阅(“退出”)。

Products

/

Filters

No available filters

Genderless

CNX17001HT

CNX17001HT

1/16" Hose Barb Genderless MicroCNX Connector

CNX17002HT

CNX17002HT

1/8" Hose Barb Genderless MicroCNX Connector

CNX17003HT

CNX17003HT

3/32" Hose Barb Genderless MicroCNX Connector