材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

用于缓冲液和试剂处理的医用流体连接器和接头

缓冲液和试剂的输送和管理在大多数医疗诊断检测应用中发挥着关键作用。液体或气液提供试剂、溶剂、反应物或冲洗液到化学或生物过程,用于医学诊断和分析。从免疫分析、临床化学、血液学到分子诊断,制造商潜心研究,以开发出更高效、更可靠的诊断设备和仪器。 

实验室技术员工作流

通常,实验室技术员通过两端带有连接器的管道将试剂瓶连接到诊断机器。带阀门的医用流体连接器旨在消除溢漏,并限制空气在断开连接时进入系统,从而创造一个封闭的系统,以及更清洁、更安全的工作环境。所选的医用流体接头和管道材料需要与使用的试剂、溶剂和清洁剂相容。 

CPC:值得信赖的诊断测试设备流体接头合作伙伴

CPC 种类繁多的医用流体管理连接器和接头可帮助制造商设计出准确执行测试的诊断设备。我们的连接技术专家团队与您的设计工程师团队合作,确定所需的接头和管道连接器,以尽可能便捷地分析流体样品,同时消除错误连接和泄漏。CPC 医用流体接头有助于确保实验室专业人员在正确的时间提供正确的缓冲液或试剂,从而提高测试流程的效率。

使用 CPC RFID 智能连接器跟踪关键体外诊断耗材缓冲液和试剂

  • 对试剂使用情况实施必要的限制,以防止使用可能过时的培养基进行测试
  • 确保正确的操作设置可以减少出现人为错误的风险,从而防止对仪器造成损坏或使测试无效
  • 验证连接的培养基,以保护专有试剂解决方案的品牌盛誉
  • 监控培养基消耗,如果试剂过少,在开始检测前提醒操作员增加试剂
了解更多 CPC RFID 智能连接器

使用 CPC 医用流体管理接头,更快地完成工作

流体接头是医疗技术人员与诊断设备的主要接口,在整体系统设计中发挥关键作用。CPC 精心设计的医用流体接头可安全、轻松地处理试剂和缓冲液。CPC 接头使设备安装和维修变得更快 — 使实验室技术人员能够灵活高效地创建理想的检测条件。CPC 医用流体接头和断开器是完美的防漏连接,不但提供精确结果,而且可以改善患者护理并增强实验室操作。 

值得信任的可靠性

CPC 医用流体接头和连接器旨在轻松处理与体外诊断检测设备和仪器一起使用的各种缓冲液和试剂化学品。CPC 医用流体接头是流体处理系统中的关键组件,因为它们有助于缓冲、清洗和清除废物。用户友好、符合人体工程学的设计提高了可用性,而直观的接口充分减少了培训需求,并消除错误连接。

可靠的耐用性

CPC 无溢漏医用流体接头旨在管理体外诊断设备使用的多种缓冲液和试剂,提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。CPC 接头采用无溢漏、封闭系统设计,确保安全处理缓冲液和试剂所需的无杂乱、无滴漏断开。CPC 医用流体接头简单易用,充分减少操作员失误,并充分延长设备正常运行时间 — 从而提高生产效率和可靠性。

整体耐用性

CPC 医用流体接头满足各种缓冲液和试剂的需求,具有多种尺寸、端接选项和材料,包括 PEEK 或 PVDF 等工程聚合物。提供广泛的配置,如快速插拔接头或集成到 45GL 瓶盖中的 FitQuik® 接头,以满足特定的诊断设备要求。所有 CPC 连接器和接头均经过严格测试,包括材料测试、产品测试和耐故障测试,以满足产品规格。

简单直接地维护

当检测系统需要维护时,CPC 的分离式按钮可确保直观和快速的断开连接。CPC 无滴漏型断开接头专为易于维护而设计,可更安全、更快速地进行维修,使检测设备恢复运行。简单易用的指锁按钮方便快速进行安装和系统维护。

连接保障

CPC 医用流体接头和连接器采用时尚的主体和符合人体工程学设计的指锁按钮,可实现单手操作。接头连接时发出CPC的“咔嗒声”,让测试技术人员知道缓冲液和试剂管路已连接。医疗人员稍微用力即可完全连接CPC连接器,轻松无忧。

供应保证

CPC 拥有可靠的供应记录,通过制定强而有力的供应保证程序,满足严格的规格和质量要求提供产品。该程序包括从原材料到成品生产的生产工艺控制。对额外产能和新增洁净车间的投资可确保在需要时实现产能。医疗客户对 CPC 的能力有信心,相信其可通过准确的交货时间记录、识别和沟通潜在的延迟,最重要的是,通过完善的供应链管理,来满足需求。