材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

MPX 系列

See MPX 系列 Products

MPX系列接头可增加使用的方便性,而对于关键性的流体处理安全性特高。从完整系列的接头和配置中选择,包括压力密封盖和塞,尺寸大约适用于3/8"和1/2"管道,MPX接头提供可选锁紧套管,可进一步防止接头的突发性断开,另外,当连接时,两边接头可任意旋转而不会发生管道纠缠。

产品资源和下载

特点 优点
符合人体工学的拇指闩锁

即使戴着手套也便于操作

USP VI 等级认证

符合生物适应性要求

高压蒸汽灭菌,Et0, 光波或者伽玛射线

可重复使用,但由于价格便宜,亦适合一次性使用
 无分线型的倒钩 消除了潜在的泄漏路径

不含BSE/TSE材料 

符合ADCF要求

规格和 CV 值

操作条件 (流体传输)

压力: 真空至 60 psi,4.14 bar
温度: 聚碳酸酯:-40ºF到250ºF(-40ºC到121ºC)
聚砜树脂:-40ºF到300ºF(-40ºC到149ºC)

材质

主要部件: 聚碳酸酯(淡 紫色),USP VI 等级认证, ADCF
聚砜(淡琥珀色),USP VI 等级认证,ADCF
锁紧套管: 聚砜树脂( 白色) USP 等级 VI,ADCF
指锁: 聚碳酸酯(白色),聚砜(淡琥珀色), USP VI等级认证,ADCF
O型圈: 硅树脂( 透明), 铂金固化,USP 等级VI,ADCF

灭菌

辐射度: 最大50k Gy辐射
高压灭菌器: 聚碳酸酯:最大达250ºF(121ºC),30 分 钟,最多10次重复,无连接灭菌
聚砜酸酯:最大达270ºF(132ºC),60 分 钟,最多25次重复,无连接灭菌

其他

管道尺寸: 3/8"和1/2"内径,9.5mm和12.7mm内径

Cv值

Cv ~ 14.2 (204.60) 最大
Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
警告:压力、温度、化学和操作环境会影响连接性能. 在自己作业环境下测试CPC产品的适宜性是客户 的责任本图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。 各图的阴影区表示各系列产品的工作范围即上下限范 围。因此,根据您所选接头的精确配置,可以合理预期 各项数值在阴影区的位置。

验证报告

CPC 使用您在此处提供的信息来对您的请求作出响应。我们还会使用这些信息来编制未来有关我们产品和公司新闻的通信内容。 您可以随时选择完善您的偏好或取消订阅(“退出”)。

Products

/

Filters

No available filters

Bodies

MPX17803

MPX17803

1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Body

MPX17839

MPX17839

1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Body

MPXK17803

MPXK17803

1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Body With Lock

MPXK17839

MPXK17839

1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Body With Lock

Inserts

MPX22603M

MPX22603M

3/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

MPX22639M

MPX22639M

3/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

MPX22803M

MPX22803M

1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

MPX22839M

MPX22839M

1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

Caps & Plugs