材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

AseptiQuik C DC

See AseptiQuik C DC Products

AseptiQuik® DC连接器是第一个集全功能于一身的一次性连接器,同时提供无菌连接和无菌断开。制药商可以选用AseptiQuik® DC连接器,即使是在非无菌环境中, 也能快速和轻易地进行无菌连接。 AseptiQuik® DC直观的“咔嗒-下拉-旋转”的设计,使用户能够轻松地传输流体,减低操作失误。 传输完成后,一个简单的步骤就可以断开连接,通过防止外部生物体进入流体通道,流体得以保持无菌。 连接器坚固的设计并配有自动截止阀,不需要使用卡箍、夹具或焊接机, 也能确保可靠的连接。

特点 效益
咔嗒-下拉-旋转 设计 直观的三步骤连接过程,降低因操作失误所导致的风险
简单的一步断开 保持培养基无菌
薄膜拉片 确保同时、安全去除两个膜片
自动截止阀 无需在断开连接后使用管路夹或管密封器
坚固的结构 集成锁环和创新密封技术确保性能可靠
多个销售渠道 可通过不同的销售渠道购买

规格和 CV 值

操作条件(流体输送)

压力: 最大 60 psi,4.1 bar
工作温度: 4°C 至 40°C
典型流量: Cv~ .077 至 1.9

材质

连接器: 聚碳酸酯(白色), USP 五级认证, ADCF
锁扣和指锁按钮: 聚碳酸酯(蓝色), USP USP 五级认证, ADCF
拉片: 聚碳酸酯(蓝色标准型), USP 五级认证, ADCF
帽: 聚丙烯 (透明), USP 五级认证, ADCF
密封圈: 硅胶(透明),铂金硫化, USP 五级认证, ADCF
薄膜; 聚乙烯 (标准型)
弹簧: 316 不锈钢

灭菌

伽玛灭菌: 达 50 kGy 辐射

其他

端头尺寸: 1/4" (6.4mm), 1/2"(12.7mm) 和 3/8" (9.5mm) " 软管倒钩

Cv值

Cv~0.77 最大 (1/4" " 软管倒钩)
Cv~1.1 最大 (3/8" " 软管倒钩)
Cv~1.2 最大 (1/2"" 软管倒钩)
Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

验证报告

CPC 使用您在此处提供的信息来对您的请求作出响应。我们还会使用这些信息来编制未来有关我们产品和公司新闻的通信内容。 您可以随时选择完善您的偏好或取消订阅(“退出”)。

可提取物报告

CPC 使用您在此处提供的信息来对您的请求作出响应。我们还会使用这些信息来编制未来有关我们产品和公司新闻的通信内容。 您可以随时选择完善您的偏好或取消订阅(“退出”)。

Products

/

Filters

No available filters

Bodies

Inserts