材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

外科管道接头和连接器

手术室容不得半点差错。高度可靠、易于使用且防错的连接点对于确保更好的患者结果至关重要。因此,为确保手术室内的患者安全,外科医生及其团队使用的设备和工具必须尽可能安全且易于使用,并且不会发生连接错误或危险的溢漏。优质、稳固的医疗设备对于安全、高效的手术室或手术中心至关重要。 

外科设备的未来趋势成为现实

得益于先进的微创技术和专用设备的开发,外科设备行业正在快速发展。推动增长的趋势包括: 

  • 全球老年人口不断增长,对微创手术的需求日益增加。根据 CPC  的统计数据,约 60% 的手术都是对 45 岁及以上的人进行的。 
  • 小型化和专业化的手术设备以及机器人和电动助力系统变得越来越复杂,同时确保更好的患者结果。
  • 手持式仪器和改进的视觉系统,使得越来越复杂的手术可以通过微创手术完成。 

这些趋势要求手术设备配备流体管理组件,以充分提高患者的安全性。医疗设备中使用的接头必须与手术室的物理、化学和生物环境相容。除了这些要求之外,手术管道连接器和接头必须易于使用,并有助于防止连接错误。CPC 提供各种各样的手术管道接头解决方案,帮助改进手术设备的设计,并确保它们易于使用和高度可靠。

当每个连接都至关重要时

数十年来,CPC 一直提供易于使用、可灭菌、高度可靠的手术管道连接器。CPC 工程师与世界各地的手术设备制造商合作,继续构建一系列连接技术,这些技术由术前、术中和术后获得的见解提供支持。这些易于使用、可靠的手术管道连接器接头旨在帮助确保患者、外科医生和护理团队获得更好的结果。我们的工程师与世界领先的外科设备公司合作,并运用我们的流体管理专业知识,为外科设备和装置设计创新、市场领先的管道连接器。

CPC 快速连接器提高手术设备的灵活性

手术设备需要在复杂的医疗程序中连接和断开不同类型的管道,以传输不同的液体。CPC 的医疗专业知识推动创新型快速接断技术的发展,这些技术专为严苛的手术室而设计。无论应用需要无阀还是无溢漏,低流量还是高流量,可重复使用还是一次性使用,我们广泛的连接选项都能满足各种手术设备规格。CPC 手术管道连接器有助于使医疗连接更清洁、更快速和更安全。

集成 RFID 技术的快速断开器的优势

  • 帮助自动化流程和工作流,使其比手动流程更快、更高效
  • 通过验证正确的连接,消除由人为错误引起的错误连接 — 有助于防止对患者造成伤害
  • 验证和确认一次性设备之前未使用过,确保患者安全并保护耗材收入流。

采用 RFID 技术的手术设备示例

许多眼科手术设备都有用于眼睛冲洗的盐水管线,以及在手术期间驱动气动切割器的空气管路,它们都需要快速安全地更换。一家全球领先的设备制造商选择了集成 RFID 技术的 CPC 智能手术管道连接器,以防止因盐水和空气管路连接错误而导致的患者伤害和设备损坏。在进行物理连接之前,RFID 读取器可以读取标签并告知控制单元正在与每个设备端口连接的内容。如果要进行的连接是错误的,控制单元可以显示警告、触发警报或关闭设备,直到错误被纠正。RFID 技术还可保证一次性生产线从未使用过,确保其卫生、安全,并保护耗材收入流。