材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

用于医疗设备的连接器

医疗设备可帮助医务人员诊断和治疗患者,帮助患者克服疾病或病症,并改善患者的生活质量。各种医疗设备包括体外诊断设备诊断成像设备牙科设备、眼科设备、心血管设备和其他医疗设备。医疗设备越来越先进、专业化和小型化。医疗设备的连接点易于使用且可靠至关重要。 

更好的医疗设备,实现更好的结果

传染病和糖尿病、癌症等慢性疾病持续增加。此外,医疗设备仍然是医务人员帮助全球患者的关键工具。医疗设备 OEM 必须不断寻找更好的方法,以更有效地识别、诊断和治疗疾病。其中一种方法是使用 CPC 易于使用的流体处理连接器。

CPC 专用医疗快速断开器的 5 个优点

  • 坚固可靠,可满足各种医疗设备应用的严苛要求
  • 符合人机工程学原理的指锁按钮,即使戴着手套也便于操作
  • 通过高压灭菌器、EtO、电子束或伽玛灭菌,使产品可以重复使用
  • 多种材料,包括符合生物相容性标准的连接器
  • ISO 7 级认证的洁净室确保了每个洁净室产品的质量和清洁度,包括采用双层热封袋运输
了解更多

设计精良带有 CPC 连接器的医疗设备

CPC 认识到,医疗设备 OEM 致力于不断开发更易于使用的改进型医疗设备,同时控制成本和满足严格的政府法规。精心设计的流体输送系统,带有专用的 CPC 医疗设备连接器和接头,可帮助医疗设备产品工程师应对这些挑战,同时设计设备以改善健康结果。 

CPC 医疗设备连接器轻松完成工作

CPC 的专业医疗快速断开产品旨在满足医疗设备市场的挑战性需求。无论是与刺激性化学品或清洁产品相容、灭菌,还是消除错误连接的机械键控产品,CPC 都能提供满足最苛刻规格的解决方案。世界各地的医疗器械 OEM 选择 CPC 清洁、安全的医疗器械连接器,因为我们在手术室、牙科诊所透析中心、生命科学实验室和其他医疗环境中均表现出色。

CPC 医疗专用设备连接器的功能 

  • 精确的软管倒钩,可更好地抓握软管,有助于确保无泄漏或意外断开 
  • 内置截止阀可防止液体溢漏和滴漏
  • 易于使用的指锁按钮,即使戴着手套,也能单手快速连接和断开

 

CPC APC 系列连接器尺寸紧凑,易于使用

  • 塑料指锁按钮,无外露的金属零件
  • 带护罩指锁按钮防止意外断开
  • 一体式端接​使得泄漏风险更小,结构更紧凑,安装快捷
  • 用于各种医疗设备应用的耐化学性材料