材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

化学快速连接接头

CPC 接头连接化学品和注意事项

无论应用条件如何,安全始终是重中之重。在整个生产过程中使用宝贵的化学品。为了在增加利润的同时减少损失并使安全最大化,必须格外小心。如果危险化学品处理不当,对人类和环境的有害影响可能是毁灭性的。在化学品处理方面,没有人比 CPC 更努力地提供 快速插拔接头, 封盖和化学品分配系统 来保护工人和环境免受危险泄漏和溢出的影响。

CPC 连接器为安全可靠的制造环境提供化学品控制

鉴于制造商的目标是消除环境污染,CPC 非常熟悉低压系统如何传输和分配化学品和流体。CPC 的团队,包括材料科学家、设计工程师和应用工程师,专注于流体输送接头,开发出 快速连接普通接头 和 专门 用于化学处理应用的分配适配器强大产品组合。CPC 的工程和应用专家将数十年的经验与创新动力相结合,与客户合作,了解化学品处理的复杂性,从而能够选择正确的 CPC 快速连接接头和断开接头。 

化学品处理更清洁、更快速、更安全、更智能——每次完成一个连接

无论使用哪种类型的化学品,都需要方便取用、便捷并且使用起来安全。CPC 的耐化学性接头适用于各种应用,如半导体、织物和陶瓷染料、调味剂、LCD、太阳能、制药和化学品管理等。CPC 断开接头和快速连接接头 坚固耐用,由高纯度材料制成,适用于转移腐蚀性化学品。

CPC 化学品处理接头可立即连接到 柔性 和 硬质散装包装系统。简化操作,最大限度地减少昂贵或危险的溢出,甚至可结合 支持射频识别的 IdentiQuik® 接头技术,以控制、保护和精简宝贵的化学品。

CPC 化学处理接头的特点

  • 无溢漏设计降低化学品和烟气的伤害风险 
  • 兼容 各种化学品
  • 耐腐蚀、全塑料、无金属结构
  • 压力下无溢漏故障保险断开
  • 压力下易于重新连接
  • 符合人体工程学的设计,便于单手抓握操作连接和断开
  • 可选密封和弹簧材料,包括 Viton® 密封
  • 各种储罐安装选项,实现设计和流程灵活性
  • 集成端接接头,提高可靠性
  • 可选 支持射频识别的技术

CPC 符合 RoHS 合规标准

RoHS 合规性旨在减少电子制造中使用的危险化学品数量。它禁止在欧盟市场上使用电气和电子设备中的有害物质。

欧盟 RoHS 声明 – CPC 生物加工产品(PDF)

欧盟 RoHS 声明 – CPC FitQuik 产品(PDF)

欧盟 RoHS 声明 – CPC 标准产品(PDF)

参阅 RoHS 法规