登录 或 注册 在线订购产品
您的购物车为空。
小计:$0
按以下类别浏览产品:
The Product Specifier is the fastest resource to determine the right coupling for your application. Select the appropriate options from the drop-down menus in the Product Specifier fields to find the couplings suitable to your project requirements. Or, tell us your challenges and an expert engineer will help you find the best approach to address them with CPC connector products.
不分公母的 AseptiQuik® W 系列连接器采用公称 1 1/2" 流道,可在大容量、高流量生产和工艺强化环境中实现快速、简便的无菌连接。不分公母设计简化系统集成,将因操作员失误导致的风险降至最低。接头结构坚固耐用,可提供可靠的性能,无需使用夹具或固定装置。凭借一次性连接技术领域领导者的产品品质和市场供应量,可互换 1"、 1 ¼" 和 1 ½" 流量解决方案适用于大规模生物工艺生产环境,让生物制药公司大大受益。
最大 60 psi,4.1 bar, 最大 75 psi,5.1 bar,48 小时
警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。
If you have trouble accessing this form, click here.
CPC 使用您在此处提供的信息来对您的请求作出响应。我们还会使用这些信息来编制未来有关我们产品和公司新闻的通信内容。 您可以随时选择完善您的偏好或取消订阅(“退出”)。
/
No available filters
1" Hose Barb Genderless AseptiQuik W Connector Body
1" Hose Barb Genderless AseptiQuik W High Temperature Connector Body
1 1/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik W Connector Body
1 1/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik W High Temperature Connector Body
1 1/2" Hose Barb Genderless AseptiQuik W Connector Body
1 1/2" Hose Barb Genderless AseptiQuik W High Temperature Connector Body
1 1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik W Connector Body
1 1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik W High Temperature Connector Body