材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

透析用快速连接器

根据国家肾脏基金会的数据,全球 10% 的人口受到慢性肾脏疾病的影响,每年有 100 tsj多万人死于肾脏疾病。透析是一种血液净化程序,通过透析机,以清除体内的毒素和多余液体。透析机用于治疗慢性肾病、急性肾损伤、肾移植手术和其他肾脏疾病。大型诊所和透析中心使用批量分配系统将液体和化学品从诊所背面的混合和水处理系统输送到透析机。 

透析行业持续发展

肾脏病例日益增多和缺乏供肾者导致了全球透析行业持续发展。此外,糖尿病患病率上升导致的肾脏问题和越来越多的终末期肾病 (ESRD) 患者推动了透析治疗的需求。为更好的透析产品提供资金,以及对易于使用的家庭治疗方案的需求不断增加,是该行业的主要影响因素。

CPC 帮助提供卓越的透析治疗

CPC 在广泛的医疗应用中拥有良好的记录,有助于提高患者安全性,防止连接错误,并提高透析机和设备的整体速度和吞吐量。世界各地的 OEM 选择 CPC 是因为其在透析设备、反渗透 (RO) 水处理系统和透析机再处理设备方面有口皆碑。

透析类型

血液透析:体外血液净化

腹膜透析:使用腹膜(患者腹部)的血液净化方法 

透析分配系统使用 CPC 快速连接器接头和分配产品

高性能 CPC 快速插拔接头分配产品 用于全球的化学和水应用,也可用于透析诊所的各种系统 — 从酸和碳酸氢盐管路到 RO 水处理系统中的水管。CPC 广泛的产品组合与刺激性化学品、清洁剂和高温灭菌方法相容。除了经过验证之外,CPC 快速连接器接头还可节省时间并缩短透析设备的周转时间。 

节省时间,消除溢漏

通过使用高度可靠的 CPC 快速插拔接头,技术人员再也不用将管道螺纹和管道重新连接到设备和软管倒钩上,节省时间。CPC 无溢漏和带连接可消除或充分减少滴漏和溢漏,从而充分减少不必要的清理,并保持卫生环境。CPC DrumQuik® 分配系统为抽取透析中使用的化学品创建了一个安全、“封闭”的系统,同时防止外部污染。