The Product Specifier is the fastest resource to determine the right coupling for your application. Select the appropriate options from the drop-down menus in the Product Specifier fields to find the couplings suitable to your project requirements. Or, tell us your challenges and an expert engineer will help you find the best approach to address them with CPC connector products.
患者监护应用监测各种生命体征和警告系统,以检测和记录患者健康状况的变化。患者监护应用涵盖了血压袖带、患者监测仪、麻醉设备和生命支持系统等各种设备,可帮助专家更高效地完成工作。这些应用提供对患者病情的更深入信息,有助于确保更好的结果。监测装置和设备必须可靠、快速且易于使用,以帮助提供关键的临床准确性。
CPC 受到全球医疗保健提供商的认可,为患者监护应用提供全面的小口径连接器产品。CPC 专注于血压袖带、患者监护仪、麻醉设备和生命支持系统,其连接器非常适合患者监护应用。CPC 采用机械键控和独特设计的快速断开产品,可确保关键位置正确连接,并消除潜在的危险错误连接。CPC 接头兼容 ISO 80369,可满足严格的患者监护设备要求,旨在提供无缝和安全的流体处理解决方案。
使用 CPC 接头、鲁尔接头和血压计连接器,每次都能获得合适的配接。CPC 血压计连接器具有精确的软管倒钩和螺纹型式。无论需要哪种类型的连接器 — 卡口、SMC、四分之一圈、螺纹、多管道连接器 — CPC 都有易于使用、无泄漏的产品,可满足各种袖带要求。对于不需要截止阀的有限使用或一次性应用,CPC 鲁尔连接器是高质量、精密成型组件和小流量应用的首选。
有关为医疗应用选择连接器的更多信息,请下载选择医疗流体连接器的 4 个步骤
选择合适的流体连接器可以提高患者的安全性和用户便利性,同时最大限度地提高密封和流动性能。