材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

透析分配系统设备

维修透析(血液透析)设备、反渗透 (RO) 水处理系统和透析器再处理设备的生物医学技术人员通过使用正确的接头将设备与酸、碳酸氢盐、RO 水和消毒剂服务管路断开,从而节省时间和金钱。使用快速断开器,可快速将要更换的管道、管线、泵和储罐排气过滤器投入使用,充分减少停机时间。 

透析机为治疗做好准备

当肾脏受损、功能失调或缺失时,透析机可以用于过滤患者的血液,以清除多余的水和废物。CPC 快速断开接头和连接器将血液透析设备连接到透析分配系统,包括酸、碳酸氢盐、RO 水和化学废物服务管路或容器。透析机内部需要频繁连接/断开循环的管道和管线也可以安装接头,以便于维护。

CPC PLC12 系列快速连接器使透析分配系统更上一层楼

  • 单手连接和断开,易于使用
  • 一体式端接​使得泄漏风险更小,结构更紧凑,安装快捷
  • 耐化学性和伽马灭菌性
  • EPDM O 型圈抗化学能力强
  • 启用射频识别的 CPC IdentiQuik® 技术是可选项,用于控制、保护和简化流体处理流程
  • 通过 IdentiQuik® 技术识别连接的培养基、验证线路连接准确性,或捕获流体和产品数据,从而提高安全性
了解更多CPC PLC12 系列快速连接器

使用 CPC 血液透析连接器的透析分配系统类型

酸/碳酸氢盐混合系统

这些混合系统旨在制备碳酸氢钠液体培养基,用于制备透析液,在透析器内通过清除废物和平衡电解质来净化肾脏无法正常工作的患者血液。

CPC 连接器解决方案

使用 CPC 血液透析连接器,轻松更换泵和储罐排气过滤器。CPC DrumQuik® PRO 桶连接器可以与酸浓缩液或碳酸氢盐桶建立安全封闭的连接。

水处理系统

安全的纯化透析水,这是优质透析治疗的关键组成部分之一。透析水处理系统通常位于专用、安全、有门禁的水室中,该室提供支持血液透析系统所需的源水、排水管和电力。反渗透机生产两种类型的水:产物水和废水。产物水是进入血液透析机的超纯水,用于混合透析液。在此过程中,最多 60-70% 的源水被丢弃。

CPC 连接器解决方案

许多 RO 系统使用 CPC PLC 快速插拔接头连接到预过滤水管和下游泵、储罐或透析机。使用 HFC35 接头,可以快速隔离或回收较大的系统,用于冲洗或消毒目的。使用聚丙烯 PLC12 接头还可促进将消毒化学品分配到水系统。

现场透析器再利用再处理

重复使用透析器是指患者使用同一透析器进行多次治疗的做法。通过清洁、测试、向透析器中注入灭菌剂、储存和冲洗患者的特定透析器,然后在下一次治疗中重复使用,实现透析器再处理。

CPC 连接器解决方案

CPC 血液透析接头可连接透析器水冲洗歧管,快速、安全地重复使用再处理设备,将透析器滤芯连接至再处理设备,或将再处理设备连接至化学盒装袋容器或服务管线。

便携式系统充电和维护

血液透析设备非常小巧,便于患者携带。它们使用安装盒,使用后易于清洁。便携式透析机包括一个液体袋加热器,允许患者在离家时使用预先混合的袋装透析液。

CPC 连接器解决方案

通过快速插拔接头提高设备的模块化程度,快速轻松地对便携式 RO、碳罐和透析设备进行维修和预防性维护或异地充电。自动截止阀可充分减少转换期间的溢漏。 

依靠 CPC 血液透析连接器改善透析液分配

高性能 CPC 快速插拔接头用于全球的化学和水应用,也可用于透析诊所的各种系统 — 从酸和碳酸氢盐管路到反渗透水处理系统中的水管。通过安装高质量的 CPC 快速插拔接头,再也无需将管道螺纹和管道重新连接到夹子和软管倒钩上,节省时间。CPC 的无溢漏带阀连接可消除或尽量减少滴漏和溢漏。 

值得信任的可靠性

CPC 血液透析连接器和接头专为透析分配系统而设计。它们可确保在输送透析液时保持闭合的连接和断开连接,同时管理透析治疗期间分离的杂质。用户友好、易于使用、符合人体工程学的设计提高了可用性,充分减少培训需求并消除错误连接。

可靠的耐用性

CPC 无溢漏血液透析连接器旨在管理透析治疗中使用的各种透析分配系统,提供优化的流速和出色的流量与尺寸比,从而实现卓越的性能。CPC 血液透析连接器采用无溢漏封闭系统设计,确保临床或家庭环境中所需的无杂乱、无滴漏的断开连接。

整体耐用性

CPC 血液透析连接器可配接不同类型的透析分配系统,具有多种尺寸、端接选项和材料,包括高性能聚合物。提供广泛的配置以满足特定的设备要求。所有 CPC 血液透析连接器和接头均经过严格测试,包括材料测试、产品测试和耐故障测试,以满足产品规格。

简单直接地维护

当血液透析和分配系统需要维护时,CPC 的分离式按钮可确保直观和快速的断开连接。CPC 无滴漏无溢漏断开接头旨在简化维护,确保更安全、更快速的修复。简单易用的指锁按钮方便快速进行安装和系统维护。

连接保障

CPC 连接器和接头采用时尚的主体和符合人体工程学设计的指锁按钮,提供单手操作和可听见的 CPC“咔哒声”,以确保美容师和医生知道液体管线已连接,  只需稍微用力即可完全连接CPC连接器,轻松无忧。

供应保证

CPC 拥有可靠的美容激光设备供应记录,通过制定强而有力的供应保证程序,满足严格的规格和质量要求。该程序包括从原材料到成品生产的生产工艺控制。对额外产能和新增洁净车间的投资可确保在需要时实现产能。医疗客户对 CPC 的能力有信心,相信其可通过准确的交货时间记录,最重要的是,通过完善的供应链管理,来满足需求。