材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

废物管理接头和连接器

在许多流体处理应用中,清除废液是一项关键任务,包括在实验室或患者护理设施中用于诊断的分析设备,以及许多公司在生产过程中使用的制造设备。这些公司要求介质完整性、防止接触生物危害和安全的工作环境。 

CPC 帮助公司保护用户和环境

处理来自相关工艺系统的流体废物可能会使人员、设备和环境不必要地暴露于危险废物及其产生的烟雾中。CPC 在流体废物管理系统方面拥有数十年的经验和专业知识,因此开发出 广泛的快速连接和快速插拔接头产品组合, 专门用于处理液体废物。 

使用 CPC 无溢漏连接器和接头安全处理流体废物

CPC 的广泛 无溢漏快速插拔接头 适用于低压应用的范围不断扩展,例如在尺寸越来越小的包装中使用的玻璃填充聚丙烯接头。CPC 的无溢漏接头旨在满足废液管理设备和环境的独特要求。

CPC 无溢漏连接器和断开器功能

  • 闭合系统允许在压力下断开连接而无溢漏
  • 多种尺寸和配置,适用于各类应用
  • 符合人体工程学的设计,便于连接和断开
  • 多种耐化学性材料的可靠强度和性能
  • 可听见 CPC “咔哒”声和感官反馈,以确保连接
  • 多种密封材料,具有广泛的化学相容性
了解更多

General Purpose / Waste Management / content 2

值得信任的可靠性

CPC 连接器和接头 是流体处理系统中的关键组件,因为它们有助于从化学、生物和工业应用中清除废物。用户友好、符合人体工程学的设计提高了可用性,而直观的界面充分减少了培训需求,并消除了潜在的危险错误连接。

可靠的耐用性

旨在管理各种废物管理应用,CPC 接头和连接器 提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。许多 CPC 废物接头选件采用防溢出设计,确保设计和工艺工程师能够获得安全断开流体废物处理所需的一切。

整体耐用性

CPC 快速连接器满足各种废物应用的需求,具有多种尺寸、端头选项和材料,包括工程聚合物。提供广泛的配置以满足特定流体废物要求。将危险暴露的可能性降至最低,我们的 快速连接器和断开接头 帮助保护用户和环境。CPC 连接器和废物接头均经过严格测试,包括材料测试、产品测试和耐故障测试,满足产品规格。

简单直接地维护

当废物管理系统需要维修时,CPC 的指锁按钮可确保直观快速地断开连接。设计便于维护,CPC 防溢漏断开废液接头 支持更安全、更高效的废物清除流程。此外,易于使用的指锁按钮既方便使用,又提高连接和断开的速度。

连接保障

CPC 废物连接器和接头采用流线型主体和符合人体工程学的设计,提供单手操作方式和可听见的 CPC“咔哒声”,以确保用户知道废物液体管线何时连接。CPC 连接器 只需低力道即可连接,因此易于确保完全连接。

供应保证

CPC 拥有可靠的记录,通过制定强有力的供应保证程序,始终按照其规定规格和质量要求提供产品。该程序包括从原材料到成品生产的生产工艺控制。对额外产能和新增洁净车间的投资可确保在需要时实现产能。原始设备制造商 (OEM) 客户对 CPC 的能力有信心,相信其可通过准确的交货时间记录、识别和沟通潜在的延迟,最重要的是,通过完善的供应链管理,来满足需求。