Error Showing Content - please login as admin for details.
材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

医疗电子用的快速插拔接头

为未来做好准备

随着人们日益需要技术创新以生产更好的诊断工具来改善患者转归,下一代医疗电子不断变得更小、更快、更精确和更可靠。增强这些技术后,直接结果是医疗电子设计师更重视热管理。事实上,包括压缩机、制冷机和其他冷却系统在内的医疗设备冷却市场预计到 2024 年将达到 2.329 亿美元,这一数据在 2019 年为 1.931 亿美元,2019 年至 2024 年的复合年均增长率为 3.8%。

消除医用电子产品上的热量

医疗电子设备消耗的功率越大——包括 CT、 MRI、线性加速器、医用激光技术和 冷冻治疗设备 ——产生的热量越大。再加上系统日益小型化,可用于消散热量的空间变得更小。为消除这种热量,医疗电子设计师需要高效且紧凑的液体冷却系统。这些液体冷却型医疗电子设备用于医院、门诊、实验室等设施,必须满足噪音、可靠性、正常运行时间和易用性方面的严格设计要求,包括使冷却液软管远离技术人员。

保持医疗电子设备运行,实现准确的诊断和治疗

医疗电子系统制造商的目标是提供精确、及时的诊断和治疗,而 CPC 的液体冷却工程师非常熟悉医疗电子设备的液体冷却系统如何帮助防止过热,以及帮助避免代价高昂的维修和停机时间。我们的团队,包括材料科学家、设计工程师和应用工程师,专注于 液体冷却接头,开发出强大的 CPC Everis® 快速断开装置产品组合 ,这些产品专用于医疗电子系统等热电子器件的液体冷却。

在医用电子液体冷却系统中使用快速插拔接头

CPC Everis 快速插拔接头 是医疗电子设备液体冷却系统的关键组件。我们的 快速插拔接头 专为解决各种挑战而精密设计:从易用性、高流量可靠性到广泛的配置。这些挑战是用于确保医疗电子设备运行的液体冷却系统所面临的挑战。Everis 的特定应用设计、稳健的测试和严格的制造实践不仅让冷却液高效地冷却您的医疗电子系统中的冷却器、压缩机、脐带管道和其他组件,还能提高性能、缩小占地面积并减少维修和系统停机时间。

如何选择液体冷却快速断开装置

  • 长期使用
  • 高流量可靠性
  • 简单易用的指锁按钮设计
  • 专门构建
  • 广泛的产品组合
  • 由液体冷却专家设计
  • 丰富的医疗行业产品设计经验
查看 CPC 液体冷却快速插拔接头 (QD)