材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

液体软包装

更多创新包装

当企业依靠流体进行清洁和安全的分配时,他们选择的包装产品必须易于使用、方便和安全。液体或半液体的柔性包装是解决方案,即使用各种材料来制作袋子、包和其他产品容器。柔性包装不仅安全且经济高效,还有助于延长液体或半液体的保质期。对柔性包装和盒中袋包装技术的改进使得越来越多的液体或半液体产品——从墨水、食品和饮料、个人护理到家居用品——以柔性包装形式分销。

特殊的盒中袋包装保持对内部液体的控制

用于柔性包装的 CPC 穿刺密封功能

  • 聚丙烯和聚乙烯材料耐化学性能力更强
  • 采用 38mm 配件颈的正螺纹或者嵌入式密封
  • 穿刺密封膜消除了对运输帽和 O 型圈的需要
  • 连接时,接头母座自动穿过封盖上的密封膜
  • 不锈钢指锁按钮可轻松连接和断开连接

了解更多

通过将两层所需薄膜密封在一起并添加防漏喷口来形成内袋。液体倒入袋中后,将其放入盒子中。分配口或阀被施加到袋上,通常具有穿孔以便于接近喷口。每个袋子都是专门用于保护内部液体的,确保它们不受外部空气的污染。CPC 提供一系列 ​​​​​​​​​​​接头  和 穿刺帽 以防止在分配液体时空气进入包装。

CPC 专业知识深谙从柔性包装中分装液体之道

CPC 的流体管理工程师熟悉柔性包装及其在液体和半液体分配中的应用。CPC 的团队非常注重合作,他们与包装专家合作,确定最佳的流体处理连接解决方案,以保持最高的质量,确保安全性和提供可靠性。我们的团队,包括材料科学家、设计工程师和应用工程师,专注于盒中袋和其他柔性包装连接器,开发出强大的快速连接器和接头产品组合,专门用于流体分配。

使用 CPC 柔性包装接头轻松分配液体

CPC 接头可通过灵活的包装选项即时连接到分配系统,包括盒中袋容器。CPC 穿刺密封分配系统—包括一个穿刺密封盖和一个专门设计的 快速插拔接头—用于从柔性包装中分配几乎任何液体。CPC 柔性包装接头提供不同的材料,包括耐化学性塑料,具有穿刺密封膜,无需运输盖,并且具有易于使用的指锁按钮,便于单手连接和断开。

值得信任的可靠性

CPC 快速连接器和接头 设计用于轻松处理使用柔性包装容器的各种流体。CPC 连接器和接头是柔性包装容器中的关键组件,例如盒中袋容器,因为它们便于流体输送。用户友好的人体工程学设计提高了可用性,而直观的界面消除了错误连接。CPC 的指锁按钮确保直观和快速的断开。

可靠的耐用性

旨在管理柔性包装内广泛使用的流体,CPC 连接器和接头 提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。CPC 接头的选件具有 无溢漏设计, 确保无脏乱、无滴漏断开,这是在柔性容器中安全处理流体所必需的。使用 CPC 快速连接器和快速插拔接头有助于提高易用性,并最大限度地减少昂贵或危险的溢出。

整体耐用性

满足各种类型的柔性包装应用,CPC 快速连接器 有多种尺寸、端头选项和材料可供选择,包括工程聚合物。广泛的配置满足特定包装要求。CPC 柔性包装接头具有 NSF 列名的选件,适用于分配液体、配料或其他食品材料。所有 CPC 连接器和接头均经过严格测试,包括材料测试、产品测试和耐故障测试,符合产品规格。

连接保障

CPC 采用流线型主体和符合人体工程学的设计, 连接器和接头 支持单手操作以及可听见的 CPC 咔嗒声,确保用户知道流体管路何时连接。CPC 连接器稍微用力即可完全连接,轻松无忧。

供应保证

CPC 拥有可靠的记录,通过制定强有力的供应保证程序,始终按照其规定规格和质量要求提供产品。该程序包括从原材料到成品生产的生产工艺控制。对额外产能和新增洁净车间的投资可确保在需要时实现产能。原始设备制造商 (OEM) 客户对 CPC 的能力有信心,相信其可通过准确的交货时间记录、识别和沟通潜在的延迟,最重要的是,通过完善的供应链管理,来满足需求。