材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

现在进入了 MicroCNX® 连接器的时代

使用更简单、更一致的解决方案进行扩展

事实证明,MicroCNX 无菌连接器具有灵活性、易用性、更少的停机时间、更高的可靠性和成本效率,这使其成为系统和工艺设计师的更好选择。

  • Icon 比管道焊接快 4 倍
  • Icon 节省 80% 劳动力成本
  • Icon 无需额外的占地面积、设备维护或额外的工具和材料

什么是 MicroCNX® 系列连接器?

小型的MicroCNX 系列连接器通过与不同尺寸和材料的管道集成,提高了工艺设计的灵活性。其坚固的设计(包括创新的阀门和不分公母设计)提供了极高的可靠性。无菌的 MicroCNX 连接器可帮助制造商提高效率、缩短上市时间、降低总成本和风险。

更简单、更一致的解决方案

MicroCNX 有助于降低进行小型连接时的风险

  • Icon 1. 没有焊接错误的风险
  • Icon 2.没有管道错接的风险
  • Icon 3. 不会因焊接设备停机而导致生产延误
  • Icon 4.没有设备故障的风险
  • Icon 5. 没有被焊接管路或者设备电源线绊倒的风险

用于细胞和基因治疗的连接器

MicroCNX® 是同类产品中第一个无需繁琐的管道焊接即可实现小口径管道无菌封闭连接的连接器。该系列包括:

  1. MicroCNX® 系列连接器 – 标准版
    市场上第一个用于小口径管道的无菌一次性连接器,也是管道焊接的最有效替代品。
  2. MicroCNX® ULT
    用于低温冷冻应用的连接器解决方案。
  3. MicroCNX Luer
    用于将组件移出生物安全柜的连接器解决方案。

了解哪种 MicroCNX 连接器适合您的应用

Find out what MicroCNX Connector is right for you

查看 CPC MicroCNX 无菌微型连接器的完整产品线

下载规格表或 CAD图纸

索取更多信息 

CPC 使用您在此处提供的信息来对您的请求作出响应。我们还会使用这些信息来编制未来有关我们产品和公司新闻的通信内容。 您可以随时选择完善您的偏好或取消订阅(“退出”)。

只需填写验证报告表格。

请求表单以接收可提取物报告。

尝试我们的 MicroCNX 无菌接头。现在任何 AseptiQuik 连接器均可提供样本。 立即请求您的样本

CPC 生物制药产品目录是 CPC 所有无菌培养基转移产品的快速参考指南。 立即下载。

要了解最新的 CPC 信息, 请注册加入我们的电子邮件列表.