材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

液体冷却电动汽车充电站

随时随地准备行驶

为了满足日益增长的电动汽车 (EV) 需求,全世界的充电站正在迅速增加, 预计 2030 年全球电动汽车数量达 2.45 亿辆。若要保持电动汽车运行,需要地理位置优越的电动汽车充电站。随着安装的充电站越来越多,人们不那么担心驾驶员在需要充电时没有充电站,这使电动汽车日益普及。

电动汽车“充电站”充电时间更快

电动汽车车主需要快速充电,以拥有与加油站相同的体验。在充电站开始充电后,驾驶员想尽快上路。为了实现这一点,更高的充电直流电和极快速充电 (XFC) 站至关重要。这些快速型充电站需要液体冷却,这样逆变器不会因为过热而失效,并且脐带管道足够冷却以方便操作。

使用 CPC 液体处理连接器来优化电动汽车充电站液体冷却

CPC 与电动汽车充电行业领导者进行合作,这意味着,无论充电站的级别(包括 120/240 伏特、直流快速充电器和下一代 XFC 充电站)如何,我们都了解液冷充电站系统的挑战和要求。我们熟悉充电站与充电桩制造商经常遇到的问题。这些经验和专业知识推动 CPC 开发 Everis® 快速插拔接头和连接器产品组合 专用于各级快速充电站的液体冷却系统的产品。

Everis 快速插拔接头设计用于液体冷却电动汽车充电站

值得信任的可靠性

CPC Everis 液体冷却接头 无论您的高功率充电站(HPC)位于何处,从酷热到零度以下的温度,均可运行。这些 专用连接器 可耐受广泛的温度范围,以及其他恶劣的环境运行条件,包括暴露于潮气和污垢/灰尘。 Everis 快速插拔接头 可在安装期间和长期连接时承受压力(侧负载、挠曲、拉伸力),具有无溢漏的可靠性。

可靠的耐用性

专为严苛的直流快速和极快充电站液体冷却应用而设计, Everis 非溢漏连接器 提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。CPC Everis 快速连接 采用阀门设计,专为延长连接时间而精密设计,与各种系统冷却液兼容。凭借强大的多重密封件,CPC Everis 快速插拔接头易于耐受安装和使用压力,同时不会影响阀门或密封件,避免了昂贵系统和关键部件接触流体。

整体耐用性

满足充电站制造商多样化需求,CPC Everis 液体冷却快速插拔接头 有多种尺寸、端头选项和材料可供选择,包括 镀镍黄铜、不锈钢和铝, 聚苯砜和其他高性能聚合物。配置包括 盲插, 指锁式、直型和弯头连接器,带密封替代方案,包括 EPDM、FKM 和 Viton™。所有 Everis 液体冷却解决方案 均经过严格测试——包括材料测试、产品测试和产品稳定性测试——符合产品规格。事实上,CPC 可提供可靠、可重现的性能,并提供支持性能属性的验证报告。

简单直接地维护

如果您的系统出现故障,CPC 闭锁 Everis 连接器 旨在简化系统的可维护性,包括无滴漏、无溢漏断开,以便更安全、更快速地进行维修。简单易用的指锁按钮方便快速进行安装和系统维护。无论检修电动汽车充电站后面的电源逆变器有多难, Everis 盲插 和旋拧式快速插拔接头都能方便在狭小空间内进行操作。

连接保障

采用流线型主体和符合人体工程学设计的指锁按钮, Everis 液体冷却连接器 支持单手操作,提供可听见的 CPC 咔嗒声,确保您知道接头已连接。连接所需力量小, Everis 系列 使确保完全连接变得简单。

询问 CPC 液体冷却专家

如需为您的车载电子应用找到适合的液体冷却系统流体接头, 请咨询我们的热管理专家。.