材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

牙科产品接头

牙科行业有时被称为牙科医学,通过制造各种仪器、工具和设备来帮助预防和治疗口腔疾病和病症。随着人口老龄化加剧,人们对牙科行业中的口腔维护和牙齿种植等美容牙科手术的需求日益增加。此外,人们还更加重视具有成本效益和效率的服务。为了适应成本目标和不断变化的患者需求,牙科行业正在快速采用新技术,包括更专业和先进的工具,如 3D 打印和牙科激光仪。

牙科专业人士使用的新技术

3D 打印

随着 3D 打印技术成为主流,牙科诊所正在利用 3D 打印降低成本。3D 打印有助于提高牙科行业的精度和效率。 

可 3D 打印的牙科产品

  • 义齿
  • 透明的牙齿矫治器
  • 牙冠子结构
  • 牙科模型
  • 手术导板

牙科激光仪

牙科专业人士在许多牙科应用中越来越多地使用激光技术。事实上,激光设备甚至正在取代传统的牙钻。牙科激光仪可用于修复填充物、去除龋洞并加快增白程序。从 2020 年到 2024 年,牙科激光仪市场预计将增长 11%。 

牙科激光仪的优势

  • 减轻疼痛
  • 加快术后愈合
  • 减少出血
  • 减少细菌长期滋生

与 CPC 合作改进牙科设备设计

CPC 与全球牙科设备制造商合作,了解牙科应用面临的液体处理挑战和要求。CPC 知道当今的牙科技术人员需要便捷地更换提供治疗的工具,因此推出有助于尽可能高效地治疗牙科患者的管道快速连接器和接头产品。经过多年流体连接技术创新后,CPC 推出了强大的快速连接器和接头产品组合。CPC 的创新方法致力于改善功能、简化设计并增强各种设备的可用性,以加快治疗患者的效率。

选择正确连接器的 3 个考虑因素

  • 定义应用的功能需求,包括管道、端接类型、流量要求、尺寸和安装选项
  • 将材料与应用相匹配;例如:金属、合金、热塑性塑料、含氟聚合物
  • 增强的连接功能,如启用 RFID、多功能和医用级

在牙科设备中使用 CPC 流体快速连接器

CPC 的快速连接器和接头经过精密设计,可应对牙科设备制造商面临的长期使用、流量可靠性和易用性挑战。从通用快速连接器到高度专业类别,如无菌、多端口流体冷却,CPC 可以为广泛的牙科应用提供合适的快速连接器。CPC 管道连接器可与设备建立更清洁、更快速、更安全和更智能的连接。

CPC 快速连接器在增强型牙科设备中得到验证

CPC 采用 3D 打印和激光等新技术,在提供高效且可提高吞吐量的流体管理解决方案,以降低总体成本方面拥有丰富的经验。从冷却手持设备、脐带式管道和其他激光设备组件,到安全、清洁地更换 3D 打印系统的材料,CPC 的特定应用设计、稳健的测试和严格的制造实践可以提高性能并提高整体质量。