材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

液体沉浸式冷却: 浸浴

冷却技术已从空调完整冷却 数据中心 发展到直接冷却 服务器机架、服务器刀片甚至 芯片 本身。与其他液体冷却解决方案相比,沉浸式冷却(有时称为浸没式冷却)基本上通过将 IT 组件和其他电子设备浸入介电流体池中而使其浸浴。

浸浴以改善数据中心运营

沉浸式冷却越来越受欢迎,尤其是 大型数据中心 具有密集封装的 高性能计算机系统 以及大量 服务器机架。事实上,使用液体沉浸式冷却有助于降低能耗、用水量、占地面积等成本。风扇振动、灰尘和湿气污染、氧化风险和数据中心热点都通过沉浸式冷却得以消除。它有助于数据中心在更快、更智能、更节能运行的同时,减轻对环境的影响。

与传统空气冷却相比,沉浸式冷却具有许多优势

  • 提高了热效率,降低了电源使用效率 (PUE)
  • 提高性能和可靠性
  • 消除复杂的气流控制
  • 资本和运营费用可能降低
  • 减少施工的时间和复杂性
  • 更灵活的数据中心布局
  • 消除查找合适的数据中心位置的障碍,因为沉浸式冷却可在任何环境中布置
     

沉浸式冷却:它如何发挥作用?

在单相沉浸式冷却中,电子元件直接浸入介电液体中。介电液体在密封槽中保持液态,而来自电子元件的热被传递到流体中。然后,泵将加热的流体流至热交换器,在那里冷却并循环回到机壳中。

使用 CPC 快速断开连接器来优化液体沉浸式冷却

CPC 与世界各地的热工程师和数据中心运营商合作,深知沉浸式冷却的挑战和要求。我们熟悉热管理专业人员设计所用的材料和化学成分,包括液体沉浸式冷却中使用的各种液体,以及它们如何与系统内的其他组件相互作用或不起作用。与系统设计人员的合作,结合我们的流体处理专业知识,推动 CPC 开发专用 Everis® 快速插拔接头和连接器 (QD) 产品组合 用于各种计算环境的液体冷却系统。

如果您需要使介电流体静止或流动,CPC Everis 快速断开连接器可以控制液体流量。

Everis 快速断开连接器设计用于液体冷却

值得信任的可靠性

Everis 的密封圈选项和快速断开材料系列旨在满足沉浸式冷却应用的温度、化学和压力兼容性要求。您可以依赖 Everis 快速插拔接头 承受侧面负载和拉伸压力的安装以及长期具有无溢漏可靠性的连接。

可靠的耐用性

CPC 提供广泛的 高性能快速插拔接头, 提供长期无溢漏性能。专为当今的严苛的 数据中心 大幅 高性能计算环境环境 而设计。 Everis® 无溢漏连接器提供优化的流速和出色的流量尺寸比,实现卓越的性能。CPC Everis 快速连接 采用阀门设计,专为延长连接时间而精确设计,兼容多种工程电介质流体,如 3M Novec 和 Fluorinert 流体。

最大化控制

从各种 液体冷却快速断开连接器  中作出合适的选择。 CPC Everis 快速插拔接头 有多种尺寸、端头选项和材料可供选择,包括 镀黄铜、铝、不锈钢, 高性能高分子材料。配置包括 盲插, 指锁式、直型和弯头连接器,带密封选件,包括 EPDM、FKM 和 Viton.

简单直接地维护

当您的系统需要定期维护时,CPC 闭锁 Everis 连接器 旨在简化液体冷却系统的可维护性,包括无滴漏的无溢漏断开,实现更安全、更快速地维护或维修。简单易用的指锁按钮方便快速进行安装和系统维护。流体沉浸式冷却系统也可使用 Everis 盲插 或旋拧式 快速断开配置, 适用于歧管、底盘系统设计或具有狭小空间的独特布置。

连接保障

采用流线型主体和符合人体工程学设计的指锁按钮, Everis 液体冷却连接器 提供单手操作和可听到的 CPC 咔嗒声,以确保技术人员知道它们已连接。而且, Everis 系列 只需要低力道即可连接,因此易于确保完全连接。