材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

DPC

See DPC Products

¼ 寸流量的DPC系列接头配有双端口设计,接头设计紧凑, 易于使用并且流量高。材质为热塑性聚甲醛,DPC系列有带阀和不带阀软管倒钩配置可供选择。只需单手按压拇指锁,便可同时连接和断开两条管道,操作简便。 

产品资源和下载

功能
效益
单一拇指锁 只需直观的一步,便可连接和断开两条管道
键销式母座 确保正确的流向
紧凑的模块设计 极具吸引力,高品质的外观和灵活的配置
一体式终端 较少的活动部件,缩短组装和安装的时间

规格和 CV 值

操作条件 (流体传输)

压力: 真空至120 psi,8.3 巴
温度: 0°C 至 82°C

材质

主要元件: 聚甲醛
指锁按钮: 聚甲醛
阀簧: 316 不锈钢
外簧: 不锈钢
O 型圈: Buna-N 丁腈橡胶

其他

颜色: 白色配蓝色指锁按钮
管道尺寸: 1/4” 至 3/8”ID,6.4mm 至 9.5mm ID

Cv值

Cv ~ 1.28 (18.44) max
Cv ~ 0.80 (11.53) max
Cv ~ 0.70 (10.09) max
Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

Products

/

Filters

No available filters

Bodies

DPC17004

DPC17004

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

DPC17006

DPC17006

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

DPCD17004

DPCD17004

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

DPCD17006

DPCD17006

3/8 Hose Barb Valved In-Line Panel Mount Coupling Body

Inserts

DPC22004

DPC22004

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

DPC22006

DPC22006

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

DPCD22004

DPCD22004

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

DPCD22006

DPCD22006

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert