材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

AseptiQuik C

See AseptiQuik C Products

AseptiQuik 连接器即使是在非无菌环境中, 也能实现快捷简便的无菌连接。 AseptiQuik的“咔嗒-下拉-旋转”设计使用户能够轻松地传输流体, 减少操作失误。该连接器的坚固的设计提供了可靠的性能,不需要使用卡箍、夹具或焊接机。生物制药生产商可以通过一次性连接技术的领导者所提供的高质量连接器,实现无菌连接。

产品资源和下载

特点 优势
松开-扣上-拉拔 直观的三步骤连接过程,降低因操作失误所导致的风险
薄膜拉片 可以同时、安全去除两个膜片
结构坚固 无需另外的硬件便可保证可靠性能和可重复性
安全侧闩锁 固定连接,防止误拆卸
CPC 咔嗒声 通过声音确认安全组装
不分公母 对接的两个半体使用同一个型号,方便简化一次性系统的物料管理

规格和 CV 值

操作条件 (液体传输)

压力: 60 psi, 4.1 巴
温度: 4°C to 40°C
典型流速: Cv~14.4 最大

材质

连接器: 聚碳酸酯(白色), USP VI等级 , ADCF
侧闩锁: 聚碳酸酯 (蓝色), USP VI等级, ADCF
拉片: 聚碳酸酯(蓝色标准), USP VI等级, ADCF
聚碳酸酯 (白色高温型), USP VI等级, ADCF
帽: 聚丙烯 (透明),USP VI等级, ADCF
密封圈: 硅胶(透明), 铂金硫化, USP VI等级, ADCF
薄膜: 聚乙烯(标准和聚苯砜型), USP VI等级, ADCF
疏水聚醚砜(高温型), USP VI等级

灭菌

伽玛射线: 最高 50kGy
高压灭菌器: 高温 (HT) 型号: 一次循环最高达 130°C,60 分钟

其他

端头尺寸: 1/2"" 内径软管倒钩 (12.7mm), 3/8" 软管倒钩 (9.5mm) and 3/4" 卫生型

Cv值

Cv~14.4 max
Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

验证报告

CPC 使用您在此处提供的信息来对您的请求作出响应。我们还会使用这些信息来编制未来有关我们产品和公司新闻的通信内容。 您可以随时选择完善您的偏好或取消订阅(“退出”)。

可提取物报告

CPC 使用您在此处提供的信息来对您的请求作出响应。我们还会使用这些信息来编制未来有关我们产品和公司新闻的通信内容。 您可以随时选择完善您的偏好或取消订阅(“退出”)。

Products

/

Filters

No available filters

Bodies

AQC17006HT

AQC17006HT

3/8 Hose Barb AseptiQuik Body - High Temperature

AQC17008HT

AQC17008HT

1/2 Hose Barb AseptiQuik Body - High Temperature

AQC33012HT

AQC33012HT

3/4 Sanitary AseptiQuik Body - High Temperature

Inserts

AQC22006HT

AQC22006HT

3/8 Hose Barb AseptiQuik Insert - High Temperature

AQC22008HT

AQC22008HT

1/2 Hose Barb AseptiQuik Insert - High Temperature

AQC44012HT

AQC44012HT

3/4 Sanitary AseptiQuik Insert - High Temperature