材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

培养基和缓冲液用连接器

正确行事

培养基和缓冲液的准确制备对生物制造过程至关重要。获得正确的培养基和培养基添加剂、缓冲液和缓冲液溶液、盐溶液和其他工艺化学品混合物是成功生产生物制药产品的关键组成部分。配制这些必要的培养基和缓冲液混合物利用大量原材料,这需要灵活、经济高效的工作流程设计,以确保按时交付,满足市场需求。 

主要因素:整体制造绩效

培养基和缓冲液可测定发酵液中目标蛋白的浓度,并优化细胞培养条件,以实现成功的生物生产。随着对培养基和缓冲液容积的需求不断增长,制备时间也越来越快,包括增加滴度和连续加工,这意味着制造商正在实施一次性技术,以提高培养基和缓冲液制备期间的生产效率和生产率。 

创新新培养基和缓冲液技术,简化生产

  • 一次性系统
  • 持续生物制造
  • 在线稀释或调节系统
  • 一次性粉末和液体配方
  • 预称重、即配式包装系统
  • 小型生物反应器
  • 高性能、复杂的培养基和缓冲液
  • 增加流程分析的使用
  • 即用型稀释缓冲液和缓冲浓缩液

创新和专注于培养基转移

CPC 专业工程师团队专注于为传统批量制造和一次性系统提供安全、快速的培养基和缓冲液制备和使用流体转移。此持续关注点为您提供最广泛的 培养基转移产品选择:包括 无菌连接, 无菌断开、快速连接等,以满足您的培养基和缓冲液工作流程要求。通过与您的生物加工工程师和研究科学家合作,我们利用我们的专业知识和经验帮助定义、设计和实施所需的培养基转移系统,以确保为您的制造运营提供灵活、稳健的上游和下游工艺。 

CPC 无菌连接器和断开优势

  • 简单、安全的连接和断开
  • 轻松集成一次性组件,包括XX、YY
  • 防止污染,如细菌,以及灰尘和污垢等环境污染物,以保护最终产品
  • 在非无菌环境中连接一次性组件,以保持培养基无菌性
  • 安全、无工具的流路断开
  • 快速转移高容量缓冲液和培养基
  • 预灭菌一次性系统和不锈钢生物反应器之间的无菌连接,用于无菌培养基转移

CPC 无菌连接器提供安全、快速的培养基转移

CPC 无菌连接器 是您为保证无菌性而需要连接或断开两个单独液体通路的解决方案,即使在非无菌环境中也是如此。无论在何种环境中,CPC 生物工艺连接器 都能在培养基和缓冲液的制备和分配过程中提供无菌培养基转移,使混合物在需要的时间和地点可用。

CPC 无菌接头 具有一定的灵活性,生物制药制造商可轻松组合多个部件、一次性、批量或混合系统,包括工艺容器、管道多歧管、输送管线、生物反应器和其他生物加工设备。当需要转换时,CPC 不分公母连接器使连接组件和流程变得简单。多种端头选项可满足当今的安装和流量要求。

我们的生物加工设计和应用工程师团队开发创新、高品质的产品,使无菌培养基转移安全、简便。由于培养基和缓冲液配置随连接器和过滤器的不同而有所差异,CPC 无菌接头断开器 的尺寸、配置、端头选项和材料种类也越来越丰富。创新的翻转 -扣上 -拉拔连接流程确保易用性和连接保证。

CPC 无菌接头 专为从上游 发酵 到下游 冻融以及两者之间的一切的生物加工应用而打造。通过帮助维持培养基的无菌转移,CPC 无菌接头有助于以高性价比获得最佳产量。所有 CPC 生物加工连接解决方案 均经过严格测试 包括材料测试、产品测试和产品稳定性测试——符合产品规格。事实上,CPC 可提供可靠、可重现的性能,并提供支持性能属性的验证可提取物报告

设计用于管理培养基和缓冲液制备的培养基传输要求,CPC 无菌接头 可提供具有优化流速的卓越流量尺寸比的产品,实现优异的性能。CPC 专用 生物工艺连接器 经过精密设计,可与各种发酵成分、化学品、培养基和系统相容。我们提供独特的行业专业知识与最广泛的产品组合,包括 无菌连接, 无菌断开, 在位蒸汽连接 和快速连接。

体积和产品多样性的提高推动制造商设计其设施,以通过多次转换缩短生产运行时间。一次性储液袋和传输管路使用 CPC MPC 或 MPX 连接 和 SaniQuik 适配器 实现快速转换。CPC 强大且易于使用的 一次性连接器 可保持流动路径无菌性和完整性,同时提高生产产量,为生物制药制造商缩短上市时间和降低成本。

CPC 拥有可靠的记录,通过制定强有力的供应保证计划,始终按照其原始规格和质量要求提供产品。该计划包括从原材料到最终产品制造的生产工艺控制。生物制药客户对 CPC 有信心,相信其可通过准确的交货期记录、识别和沟通潜在的延迟,最重要的是,通过完善的供应链管理,来交付所要求的关键产品。

Read how single-use components advance the flexibility over stainless steal equipment use