Login or register to order products online
Your cart is empty.
Subtotal:$0
Explore products by:
The Product Specifier is the fastest resource to determine the right coupling for your application. Select the appropriate options from the drop-down menus in the Product Specifier fields to find the couplings suitable to your project requirements. Or, tell us your challenges and an expert engineer will help you find the best approach to address them with CPC connector products.
医疗行业是世界上最大、发展最快的行业之一,也是提供医疗服务不可或缺的一部分。从美容医学到手术,医疗行业有助于预防、诊断和治疗健康问题。通过提供诊断工具、治疗和介入工具,医疗行业将医务人员与改善患者疗效的应用联系起来。必要医疗应用的一个例子是使用医疗快速插拔接头。
医疗保健从未如此便捷或安全。然而,医疗行业面临着成本上升、复杂的监管要求和供应链挑战的压力。医疗公司必须生产符合医务人员,还有最重要的患者所需的符合人体工程学、安全和性能要求的优质产品,才能保持领先于竞争对手。
凭借数十年的行业经验,CPC 正在帮助世界各地的患者、供应商和医务人员提高效率和改善结果。CPC 的医疗快速断开器、连接器和接头经过精密设计,可与空气和流体处理医疗应用轻松集成。医疗客户对 CPC 的能力有信心,相信其可通过完善的供应链管理来满足需求。
CPC 医疗快速插拔接头 — 包括一系列的小口径连接器、接头、鲁尔接头 — 使医疗设备连接更清洁、更快速和更安全。
CPC 的高质量医疗快速断开接头使用简单直观,防止需要连接到空气或流体管路的应用发生泄漏、溢漏和错误连接。CPC 组件符合医疗设备、仪器和设备规格,无论应用需要的是无阀还是无溢漏,低流量还是高流量,可重复使用还是一次性连接器,都能提供合适的配接。
简而言之,CPC 医疗快速断开器、连接器和接头是各种应用的解决方案,包括连接血压袖带的空气管路、将试剂供应品连接到血液分析仪或在患者和心肺机之间进行关键连接等。
了解在设计过程中尽早与 CPC 合作的好处。
1/4" 流量 DTLD 系列双流接头是简单、独立或同时连接双端口、松套管连接的选择。
IdentiQuik 将 CPC 接头与 RFID 技术相结合,以增强客户控制、保护或密切管理或监控消耗品或有价值的流体培养基的需求。
CPC 混合连接器允许设计人员为空气、流体和电子器件指定单个连接器。简化的界面使产品易于适应多种定制选项。
选择合适的流体连接器可以提高患者的安全性和用户便利性,同时最大限度地提高密封和流动性能。