材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

适用于家庭医疗设备的塑料管道快速连接器

家庭医疗保健行业提供人们及其看护人使用的种类繁多的保健设备, 例如: 冷疗和加压治疗系统、胰岛素输送装置、家庭静脉输液泵、家庭透析设备——旨在帮助用户轻松快速地治疗疾病或愈合损伤。 

CPC 连接器是家庭医疗保健塑料管道连接的理想选择

CPC 快速接断解决方案可改善家庭医疗保健装置和设备的功能与设计。特点包括可实现卓越抓握的精密软管倒钩、可防止泄漏的内置截止阀,以及可随时快速接断且易于使用的指锁按钮。依靠 CPC 医疗塑料管道连接器和接头提供卓越的流体管理解决方案。

家庭医疗保健示例和益处

  • 褥疮或手术伤口护理
  • 静脉或营养治疗
  • 监测严重疾病和不稳定的健康状况

 

家庭医疗保健和相关设备旨在帮助个人

  • 更快恢复健康
  • 尽快恢复独立性
  • 尽快变得自给自足
  • 比医院护理或专业护理机构更方便、更高效

 

CPC 连接技术和愈合

当家庭医疗保健设备的可用性和有效性对于愈合时间(几天或几周)产生显著影响时,每个 CPC 连接器都必须安全可靠,无空气或液体泄漏。CPC 医疗塑料管道连接器获得世界各地医疗设备 OEM 的青睐,因为我们在可靠性方面口碑极佳 — 从手术室到家庭医疗保健环境。

CPC 连接器在家庭医疗保健方面的功能和优势

  • 无溢漏封闭系统设计,确保无滴漏断开
  • 用户友好、符合人体工程学的设计提高了可用性
  • 直观的接口可充分减少培训需求并减少错误 
  • 接头可自由转动,允许管道自由移动或放松,不会扭结或泄漏 
  • 耐化学品材料在一系列家庭医疗保健应用中具有可靠的强度和性能
  • 声音连接确保用户知道已建立可靠连接
  • 断开按钮确保直观快速断开
了解更多

扩展产品组合,增加产品供应

使用 CPC 流体塑料管道快速连接器和接头产品,轻松更新现有设计或设计全新产品。我们的连接技术专家与您的家庭医疗保健设备设计师和工程师合作,为医疗客户提供强大且易于使用的产品系列。CPC 以合作为中心的方法有助于增强和支持您的品牌,并确保为家庭医疗保健设备提供具有成本效益的解决方案。