Error Showing Content - please login as admin for details.
材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

MPU 系列

See MPU 系列 Products

MPU旋转连接设计具有简单易用的锁紧结构,可避免发生突发性断开,提供可靠且安全的连接,3/4"及 1" 倒钩型提供顺畅的流体传输。

产品资源和下载

特点 优点
3 / 4" 及 1" 倒钩型

便于生物制程袋的快速填充和清空

 

锁紧功能

避免发生突发性断开

尖锐的倒钩端

减少流体涡流和死角

封闭式,无泄漏,平滑的内部流道

 

保护昂贵的液体,消除污染风险

规格和 CV 值

操作条件 (流体传输)

压力: 真空至 35 psi,2.41 bar
温度: -40ºF到300ºF(-40ºC到149ºC)

材质

主要部件: 聚砜树脂(淡琥珀色),USP等级VI ADCF
O型圈: 硅树脂(透明),铂金固化,USP VI 等 级认证, ADCF

灭菌

伽玛辐射: 最大达50k Gy 伽玛辐射
高压蒸汽灭菌器: 最高达270ºF(132ºC)60 分钟,最多25次重复,仅限断开时灭菌

其他

管道尺寸: 3/4"内径,19.1mm内径

Cv值

Cv ~ 20.9 (301.14) 最大
Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
警告:压力、温度、化学和操作环境会影响连接性能. 在自己作业环境下测试CPC产品的适宜性是客户 的责任本图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。 各图的阴影区表示各系列产品的工作范围即上下限范 围。因此,根据您所选接头的精确配置,可以合理预期 各项数值在阴影区的位置。

验证报告

CPC 使用您在此处提供的信息来对您的请求作出响应。我们还会使用这些信息来编制未来有关我们产品和公司新闻的通信内容。 您可以随时选择完善您的偏好或取消订阅(“退出”)。

Products

/

Filters

No available filters

MPU171239

MPU171239

3/4 Hose Barb Non-Valved Coupling Body