材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

MC NSF 系列

See MC NSF 系列 Products

MC 系列镀铬黄铜接头结构坚固,可耐用于最苛刻的应用环境。作为高温高压环境中的理想选择,这些接头可快速方便地进行单手接断操作。

MC系列可提供多种配置和端头的灵活选择,且与材质聚甲醛的PMC及聚丙烯材质的 PMC12 系列配用。

产品资源和下载

PDF icon Spec Sheet

MC Series

Spec Sheet available for download now.

 

特点 优势
铜材 结构持久耐用,可耐受高压和高温
可兼容 MC 可与 PMC 和 PMC12 系列接头配用
耐高温能力 该型号产品额定温度可达204°C
食品级丁腈橡胶 O 型圈 适用于饮料生产线

规格和 CV 值

操作条件 (液体传输)

压力: 真空至 250 psi,17.3 巴
温度:  -40°C 至 82°C 连续

材料

主体部分和阀门: 镀铬黄铜
指锁按钮: 不锈钢
阀门: 聚甲醛
阀簧: 316 不锈钢
外簧和插销: 不锈钢
O-型圈: 丁腈橡胶 (Buna-N)
涂层:

其他

Tubing range: 1/8" to 1/4" ID, 3.2mm to 6.4mm ID

Cv值

Cv ~ 0.51 (7.35) max
Cv ~ 0.26 (3.75) max
Cv ~ 0.24 (3.46) max
Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
WARNING: Pressure, temperature, chemicals and operating environment can affect the performance of couplings. It is the customer’s responsibility to test the suitability of Colder products in their own application conditions. Use the graphs above as a guide.

Products

/

Filters

No available filters

15500

15500

1/8 NPT Valved Coupling Body (MCD1002 NSF)

15900

15900

1/4 NPT Valved Coupling Body (MCD1004 NSF)

16900

16900

1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body (MCD1304 NSF)

17100

17100

1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (MCD1702 NSF)

17200

17200

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (MCD1704 NSF)

15100

15100

1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (MCD2304 NSF)

17300

17300

1/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (MC2402 NSF)

18000

18000

1/4 NPT Valved Coupling Insert (MCD2404 NSF)

18600

18600

1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert (MCD4004 NSF)

19400

19400

1/8 Hose Barb Valved Coupling Insert (MCD2202 NSF)

19600

19600

1/4 Hose Barb Valved Coupling Insert (MCD2204 NSF)