材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

计算

液体冷却满足计算挑战

随着边缘计算、云计算和 5G 服务支持的互联设备/物联网、地理应用程序和分析的增加, 数据量, 正在 大幅 增长。此外,由于新冠肺炎疫情,所有行业都在进行虚拟互动,导致计算基础设施难以跟上全天候的运营。同时,全球各地的计算专业人员都面临着提高能效、整合运营和降低成本的挑战。

随着预算限制的增加,计算行业专注于通过安装先进的液体冷却应用降低能耗。液体冷却提供了强大的工具,帮助解决效率与容量计算挑战。这是推动计算中心电能使用效率 (PUE) 接近 1.0 目标的关键因素。

电源是关键,管理热量也是关键

紧凑而强大的计算机处理密度可产生大量热量,需要强大的冷却基础设施。液体储存和传热的效率是空气的 4,000 倍。无论运营规模如何,此属性都能为数据中心提供即时且可衡量的优势。

通过液体冷却降低处理器温度的优势

  • 解决方案时间可减少 4%
  • 通过最大化集群互连密度,最大限度地降低延迟
  • 降低功率消耗 – 降低化石燃料消耗
  • 减少二氧化碳排放 – 这对于保护地球至关重要

CPC 快速插拔接头:数十年的经验,创新前瞻

几十年来,CPC 始终致力于提供轻量、无溢漏、安全可靠的连接器。自 2010 年起,CPC 工程师积累了热管理经验,并将液体冷却系统知识应用于 快速插拔 (QD) 接头 创新。这直接推动开发 CPC Everis® 液体冷却快速插拔接头 – 快速连接器,其专为计算中使用的严苛液体冷却应用而设计和制造。工程师专门专注于液体冷却快速插拔接头,从而为电动汽车和相关基础设施系统提供 CPC Everis 快速插拔接头的强大产品组合。

液体冷却正在取代空气冷却的 5 大原因

传热效率提高 3,500 - 4,000 倍

减少冷却所需的能源消耗

借助更高效的冷却来显著节约成本

因风扇速度减慢而降低噪音

碳足迹减少 85%


凭借 广泛的 Everis 选项组合,CPC 满足计算应用中各种用例的要求。CPC 提供您所需的快速 断开接头选项和冷却液管接头 ,配备无溢漏截止阀和锁紧式软管倒钩端头等功能。Everis 的特定应用设计、强大的测试和严格的制造实践有助于实现 100% 正常运行时间,满足性能和可持续性目标,并为尖端技术开发做好准备。

观看视频,了解有关 MicroCNX 的更多信息

查看 CPC 液体冷却连接器产品