Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Série NSH

See Série NSH Products

NSH Series couplings are general purpose versions of CPC's pressure-balanced, non-spill, ChemQuik® CQG couplings. Molded polypropylene, EPDM seals and a 100% springless and metal-free flow path provide broad chemical resistance and exceptionally high flow capacity, allowing instant disconnects (and reconnects), even under pressure. The non-spill design of the polypropylene NSH coupling virtually eliminates spills, minimizes downtime and enhances operator safety in a very low cost package. 

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages

Design zéro goutte

Protection ultime contre les fumées et produits chimiques

Design à compression compensée     Déconnexion sécurisée même sous pression; facile à connecter sous haute pression
Circuit d’écoulement sans métal et sans ressort Elimine les contaminations dues au métal

Codage couleur en option

Supporte éviter de mauvais raccordements

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
Température de service: 0°C jusqu’à 49°C / 32°F jusqu’à 120°F
Valeur Kv: Kv~43,2

Matériau

Eléments principaux et clapets: Polypropylène chargé verre
Joint toriques: EPDM
Joint traversée de cloison: EPDM
Joints en option: FKM
Ressorts (hors circuit d’ècoulement): Acier inoxydable 316
Ecrou à coiffe: Polypropylène blanc
Lubrifiants: Krytox® PFPE (inerte)
Ecrou de cloison étanche: HDPE
Adapteur pour montage en traversée de cloison: HDPE

Autres

Couleurs optionnelles: clapet d’obturations et embouts en rouge ou bleu
Raccordement de tubes: De 9,5mm jsuqu’à 19mm DI / 3/8" jusqu’à 3/4" DI
Terminaison à coiffe: Tube 9,5mm DE our 12,7mm DE +0,25mm/-0,00mm
Volume résiduel: <0,10 ml par manipulation
Inclusion: 0,03 ml par déconnexion
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

Products

/

Filters

No available filters

NSHD17006

NSHD17006

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

NSHD17008

NSHD17008

1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

NSHD17010

NSHD17010

5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

NSHD17012

NSHD17012

3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

NSHD20006

NSHD20006

3/8 JACO Valved In-Line Coupling Insert

NSHD20008

NSHD20008

1/2 JACO Valved In-Line Coupling Insert

NSHD22006

NSHD22006

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

NSHD22008

NSHD22008

1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

NSHD22010

NSHD22010

5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

NSHD22012

NSHD22012

3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

NSHD24008

NSHD24008

1/2 MNPT Valved In-Line Coupling Insert

NSHD26006

NSHD26006

3/8 FNPT Valved In-Line Coupling Insert

1800700

1800700

Dust Cap Coupling Body & Coupling Insert (NSH/CHG) (ChemQuik)